キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

沈殿剤を50%削減 - 100%の信頼と連携

Wasmuëlにおける排水処理

品質に対する要求は多くの分野で常に高まっています。これは、排水処理の分野も例外ではありません。品質に対するリミット値は定期的に分析およびレビューされます。ベルギーにあるIDEA(Intercommunale de Développement Economique et d‘Aménagement du Coeur du Hainaut)も、排水処理に最適な条件を作り出し、Walloniaの住民の安全を保証するために、このアプローチを支持しています。

Wasmuelの排水処理施設 ©Endress+Hauser
排水処理施設の現場にあるCA80PH

効率的なプロセスの最適化

  • 沈殿剤の50%削減によるコスト削減

  • Endress+Hauserと緊密に協力して開発目標を継続的に監視

  • メンテナンスにかかる労力を低減

  • Endress+Hauserのエキスパートからの集中的なトレーニングによって、自主メンテナンスが可能

IDEAのPierre Bronchart氏

オルトリン酸アナライザにより、塩化鉄(III)沈殿剤の消費量を50%以上削減

Pierre Bronchart氏, ケミカルエンジニア
IDEA(Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du Coeur du Hainaut)

ここ数年で必要性が高まっているため、IDEA にとって重要なのはプロセスを継続的に最適化することです。そのため、最先端の排水処理施設の開発をサポートする強力なパートナーを探していました。

Endress+Hauserのオルトリン酸アナライザは曝気槽および排水口で使用され、法で規定された排水値 1 mg/l Pges を確実に維持し、同時に塩化鉄(III)(FeCl3)沈殿剤の消費量を削減します。