右に回す。たったそれだけ。

クイックリリース付きの分割型ネック

単純な回転動作だけで取り外せ、校正後に簡単に再取付けすることが可能です。
特許取得済みのクイックリリース付き温度計伸長ネックにより、迅速かつ簡単な再校正が実現します。インサートを簡単に取り外すことができるため、ミスの防止や時間節約につながります。保護等級IP69Kで水の浸入に対して保護されます。再校正中の機械的な損傷や配線ミスのリスクがありません。

利点

  • 再校正時の大幅な時間節減(測定点あたり最大20分)

  • 再取付け中の配線ミスを回避

  • プラントダウンタイムの最小化によるコスト削減

  • プロセスおよびシステムの高い安全性

センサ素子の曲線ドリフトを検出するため、温度計は多大な労力をかけて定期的に再校正されます。時間のかかる再校正には、配線ミスをしてしまうというリスクも伴います。分割型伸長ネックiTHERM QuickNeckは、プロセスを中断させることなく、工具なしで校正目的でのインサート取外しが可能です。センサヘッドを回すと、保護管からインサートを取り外すことができ、現場校正を実施できます。

製品

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール