-
技術仕様書(TI)
TH53, TH54 and TH55
英語版 - 02/2023 |
Thermocouple assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
標準:ASTM E-230に準拠
特殊:ASTM E-230に準拠
設定に応じて異なります
63% rt = 15.0 秒
20 °C時:50 MPa(7252 psi)
設定に応じて異なります
タイプ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
タイプ J:
-210 °C ... 720 °C
(-346 °F ...1,328 °F)
タイプ E:
-270 °C ... 820 °C
(-454 °F ...1,508 °F)
タイプ K:
-270 °C ...1,150 °C
(-454 °F ...2,102 °F)
タイプ N:
-270 °C ... 1,150 °C
(-454 °F ...2,102 °F)
最大24"(609 mm)
その他の長さについては要問合せ
The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device with barstock thermowell, flange connection and different head transmitter is a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of dimensions and materials, like SS316, INCONEL600, HastelloyC276, Titan or Monel, offer flexible application possibilities.
The TH54 temperature sensors are Thermocouple assemblies installed in Thermowells and designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design. They are made up of a Magnesium Oxide insulated thermocouple as a measurement probe and a thermowell made of barstock material.
The sensor assemblies can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemicals
Power plants
Refineries
Offshore platforms
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications.
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution.
All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05% per year
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
英語版 - 02/2013 |
Thermocouple assembly in flanged thermowell
EN | JA | ||
04/02/2013
|
|
|
|
05/07/2007
|
|
|
|
08/07/2005
|
|
|
|
01/02/2005
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/02/2013 |
ファイルサイズ: |
549 KB |
ファイル名: |
KA00197ren_1312.pdf |
Thermocouple assembly in flanged thermowell
EN | JA | ||
04/02/2013
|
|
|
|
05/07/2007
|
|
|
|
08/07/2005
|
|
|
|
01/02/2005
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/02/2013 |
ファイルサイズ: |
549 KB |
ファイル名: |
KA00197ren_1312.pdf |
Installation Notes for Hazardous Locations
言語: |
英語 |
バージョン: |
02/11/2006 |
ファイルサイズ: |
72.5 KB |
ファイル名: |
160100112.pdf |
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
17/05/2023 |
ファイルサイズ: |
17.9 MB |
ファイル名: |
FA00006Tde_2223_online.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/05/2023 |
ファイルサイズ: |
18 MB |
ファイル名: |
FA00006Ten_2223_online.pdf |
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
言語: |
スペイン語 |
バージョン: |
20/04/2018 |
ファイルサイズ: |
5.5 MB |
ファイル名: |
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf |
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
言語: |
イタリア語 |
バージョン: |
17/02/2020 |
ファイルサイズ: |
30.6 MB |
ファイル名: |
FA00006TIT_2020.pdf |
プロセス産業向けの温度計
および伝送器
言語: |
日本語 |
バージョン: |
17/02/2020 |
ファイルサイズ: |
38.9 MB |
ファイル名: |
FA00006TJA_2020.pdf |
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
言語: |
French |
バージョン: |
20/12/2019 |
ファイルサイズ: |
60.9 MB |
ファイル名: |
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf |