革新的な温度測定 - iTHERM StrongSens
高精度測定と正確なプロセス制御が実現する堅牢な温度センサ。最大60Gの耐振動性。
50 MPa(7252 psi)
設定に応じて異なります
1500 mm
TT151サーモウェルは、DIN 43772、ASME B40.9、NAMUR NE 170規格に準拠して、または個別の構成として設計されています。堅牢な保護管により、プロセスラインまたは容器内での安全かつ正確な測定が保証され、過酷な環境から温度センサを保護します。サーモウェルは、直径9~50 mmの無垢材の棒材からドリル加工および機械加工されます。先端の形状は、ストレート型、テーパー型、または段付型になっています。プロセス接続は、標準フランジ、ネジ、または溶接バージョンを選択できます。
物理的および化学的ストレスから温度センサを保護
過酷なプロセス条件に対応する堅牢性
圧力範囲:最大50 MPa(7252 psi)
配管、容器、タンクで使用可能
測定点のメンテナンスと再校正が容易(プロセスを中断せずにセンサの交換が可能)
ラウンドバーストックから製造された業界標準のサーモウェルTT151
DIN 43772、ASME B40.9、NAMUR NE 170に準拠するモジュール式の構成、または、さらに柔軟性のあるユニバーサルバージョン
プロセス要件に応じて、伸長部、挿入長、全長を選択可能
各種の寸法、材質およびプロセス接続を用意
ヘリカル構造のiTHERM TwistWell - 高速アプリケーションにおける渦誘起振動を低減
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
日本語版 - 12/2023 |
幅広いヘビーデューティー用途に対応するバーストックサーモウェル
EN | JA | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
19/12/2023 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
TI01481TJA_0423-00.pdf |
幅広いヘビーデューティー用途に対応するバーストックサーモウェル
EN | JA | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
19/12/2023 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
TI01481TJA_0423-00.pdf |
各種産業アプリケーションに対応する温度計用ユニバーサルサーモウェル
EN | JA | ||
01/08/2020
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
01/08/2020 |
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
ファイル名: |
BA02041TJA_0120.pdf |
産業アプリケーション用の RTD または TC
インサート付き汎用モジュール式温度計
EN | JA | ||
31/08/2018
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
31/08/2018 |
ファイルサイズ: |
1.4 MB |
ファイル名: |
BA01915TJA_0118.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | JA | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
10/05/2023 |
ファイルサイズ: |
649 KB |
ファイル名: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
31/05/2023 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
IN01289T09DE_0123.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
言語: |
英語 |
バージョン: |
31/05/2023 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
IN01289T09EN_0123.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | JA | ||
30/04/2021
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
30/04/2021 |
ファイルサイズ: |
281.7 KB |
ファイル名: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
言語: |
英語 |
バージョン: |
27/07/2023 |
ファイルサイズ: |
266 KB |
ファイル名: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
言語: |
ロシア語 |
バージョン: |
26/05/2021 |
ファイルサイズ: |
1.6 MB |
ファイル名: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |