-
取扱説明書(BA)
マイクロパイロット M FMR230, FMR231 機能説明書
日本語版 - 08/2006 |
マイクロウェーブ式レベル計
本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
日本語版 - 01/2011 |
Smart Transmitter for continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4...20 mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
Smart Transmitter for continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4...20 mA 2-wire technology. Suitable for hazardous
locations.
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.
EN | JA | ||
31/12/2009
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
31/12/2009 |
ファイルサイズ: |
851.6 KB |
ファイル名: |
KA1005FEN_1209.pdf |
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.
EN | JA | ||
31/12/2009
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
31/12/2009 |
ファイルサイズ: |
829.4 KB |
ファイル名: |
KA1003FEN_1209.pdf |
Exchange of antenna assembly on Micropilot M FMR231
EN | JA | ||
24/04/2012
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
24/04/2012 |
ファイルサイズ: |
378.6 KB |
ファイル名: |
KA00551FA2_0107.pdf |
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.
EN | JA | ||
31/12/2009
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
31/12/2009 |
ファイルサイズ: |
864.8 KB |
ファイル名: |
KA1004FEN_1209.pdf |
FMR2x, FMP4x, FMU4x - Exchange of terminal module
言語: |
英語 |
バージョン: |
20/04/2021 |
ファイルサイズ: |
196.1 KB |
ファイル名: |
KA00580F_A2.pdf |