キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コリオリ質量流量計 - CNG計測用 - CNGmass DCI / 8DF

CNGmass DCI コリオリ質量流量計

シームレスなシステムインテグレーションが可能な充填アプリケーション用流量計

8DF
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    シームレスシステム搭載の燃料補給アプリケーション用流量計。高圧燃料補給アプリケーションにおける圧縮天然ガス(CNG)の高精度計測。

  • センサの特長

    プロセスの安全性 - 厳しいプロセス条件下でも安定。プロセス測定点の減少 - 多変数測定 (流量、密度、温度)。設置スペースの削減 - 上流側/下流側直管長不要。最大流速 150 kg/min (330 lb/min)。最大プロセス圧力 35 MPa (5080 psi)。

  • 変換器の特長

    フレキシブルなシステムインテグレーション – さまざまな種類の通信インターフェース。簡単コミッショニング - 事前設定済みの機器。自動データ復旧。一体型または分離型機器。多種類の出力およびModbus RS485。

  • 呼び口径レンジ

    8~25 mm (³⁄₈~1")

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
    接続: 1.4404 (SUS316相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度

  • 最大測定誤差

    質量流量: バッチの±0.5 %

  • 測定範囲

    0~150 kg/min (0~330 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    35 MPa (5080 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+150 °C (–58~+302 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準: –20~+60 °C (–4~+ 140 °F)
    オプション: –40~+60 °C (–40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4301 (SUS304相当)、耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    粉体塗装ダイキャストアルミニウム

  • 保護等級

    IP67、type 4X 容器。分離型変換器: IP67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能

  • 出力

    4xモジュラー出力:
    0‐20 mA (アクティブ)/4‐20 mA (アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)、フェーズシフトパルス
    リレー

  • 入力

    1×モジュラー入力: ステータス

  • デジタル通信

    HART、Modbus RS485

  • 電源

    DC 16 ... 62 V
    AC 85 ... 260 V (45 ... 65 Hz)
    AC 20 ... 55 V (45 ... 65 Hz)

  • 防爆認証

    ATEX、IECEx、NEPSI、JPN

  • その他の認証、証明

    3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠)、保税
    CRN

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、保税

  • 圧力認定と認証

    CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    シームレスシステム搭載の燃料補給アプリケーション用流量計。 高圧燃料補給アプリケーションにおける圧縮天然ガス(CNG)の高精度計測。

  • センサの特長

    プロセスの安全性 - 厳しいプロセス条件下でも安定。プロセス測定点の減少 - 多変数測定 (流量、密度、温度)。設置スペースの削減 - 上流側/下流側直管長不要。最大流速 150 kg/min (330 lb/min)。最大プロセス圧力 35 MPa (5080 psi)。

  • 変換器の特長

    フレキシブルなシステムインテグレーション – さまざまな種類の通信インターフェース。簡単コミッショニング - 事前設定済みの機器。自動データ復旧。一体型または分離型機器。多種類の出力およびModbus RS485。

  • 呼び口径レンジ

    8~25 mm (³⁄₈~1")

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
    接続: 1.4404 (SUS316相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度

  • 最大測定誤差

    質量流量: バッチの±0.5 %

  • 測定範囲

    0~150 kg/min (0~330 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    35 MPa (5080 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+150 °C (–58~+302 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準: –20~+60 °C (–4~+140 °F)
    オプション: –40~+60 °C (–40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4301 (SUS304相当)、耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    粉体塗装ダイキャストアルミニウム

  • 保護等級

    IP67、type 4X 容器。分離型変換器: IP67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能

  • 出力

    4xモジュラー出力:
    0‐20 mA (アクティブ)/4‐20 mA (アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)、フェーズシフトパルス
    リレー

  • 入力

    1×モジュラー入力: ステータス

  • デジタル通信

    HART、Modbus RS485

  • 電源

    DC 16~62 V
    AC 85~260 V (45~65 Hz)
    AC 20~55 V (45~65 Hz)

  • 防爆認証

    ATEX、IECEx、NEC/CEC、NEPSI、JPN

  • その他の認証、証明

    3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠)、保税
    CRN