©Endress+Hauser
コリオリ流量計 Proline Promass F 200/ 8F2B - 液体または気体用の高精度流量計
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h(0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+205 °C(–58~+401 °F)
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022) 接続:1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022)
アプリケーション
Promass F は、様々なプロセスコンディションにおいて高精度な計測が行える機器として、長年ご好評を得ています。Promass Fは様々なアプリケーションに適用可能です。Promass F 200 は、インダストリーに準拠した2線テクノロジーを採用しているため、さらに適用範囲が広がります。この2線技術により、既存の制御システムへのシームレスなインテグレーションが可能です。その他にも、本質的に安全なデザイン(Ex ia)による危険場所での高い操作安全性や、Heartbeat Technologyにより常時プロセスの安全運用が確保されます。
利点
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない
測定ポイントの削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
便利な機器配線 – 端子部を分離
操作の安全性 – タッチコントロール操作のバックライト付き表示部のため機器を開ける必要なし
組み込み検証機能 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
厳しい測定条件下でも信頼性の高い流量測定
Schluchseewerk AGは、ヴェーアにある揚水発電所のタービン効率を記録して最適化したいと考えていました。Endress+Hauserは、クランプオン式超音波流量計を使用した最適なソリューションを提供しました。
全文を読む
古い油井のリアルタイム解析
GPsol社はEndress+Hauserと共同で、油井の各コンポーネントの抽出量を個別に測定し、可能な限りリアルタイムで流量に関する情報を提供するシステムを開発しました。
ポンプジャックに搭載されたGPsol社製 Wellchecker
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
全文を読む
製品
堅牢なループ電源式流量計. 幅広いアプリケーションの液体および気体において最高の測定性能を発揮.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量: 測定誤差±0.1 %. 測定物温度:最高+205 °C(+401 °F). 呼び口径:8~80 mm(³⁄₈~3").
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ :1.4539 (SUS890L相当); 1.4404; アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続:1.4404(SUS316または316L相当); アロイC22、2.4602(UNS N06022)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+150 °C (–58~+302 °F) オプション: –50~+205 °C (–58~+401 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307 (SUS304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
電源
DC 18~35 V (4‐20 mA HART パルス/周波数/スイッチ 有/無) DC 18~30 V (20 mA HART、4‐20 mA) DC 9~32 V (PROFIBUS PA)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、NEPSI、JPN、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
堅牢なループ電源式流量計. 幅広いアプリケーションの液体および気体において最高の測定性能を発揮.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量: 測定誤差±0.1 %. 測定物温度:最高+205 °C(+401 °F). 呼び口径:8~80 mm(³⁄₈~3").
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ :1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 ; アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続:1.4404(SUS316または316L相当); アロイC22、2.4602(UNS N06022)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準: –50~+150 °C (–58~+302 °F) オプション: –50~+205 °C (–58~+401 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307 (SUS304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
電源
DC 18~35 V (4‐20 mA HART パルス/周波数/スイッチ 有/無) DC 18~30 V (20 mA HART、4‐20 mA) DC 9~32 V (PROFIBUS PA)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、NEPSI、JPN、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
堅牢なループ電源式流量計. 幅広いアプリケーションの液体および気体において最高の測定性能を発揮.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量: 測定誤差±0.1 %. 測定物温度:最高+205 °C(+401 °F). 呼び口径:8~80 mm(³⁄₈~3").
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所).
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022) 接続:1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~70,000 kg/h(0~2570 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+205 °C(–58~+401 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307(SUS 304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング、1.4404(SUS 316L相当)
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
4~20 mA HART(パッシブ) 4~20 mA(パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
電源
DC 18~35 V(4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ:あり/なし) DC 18~30 V(20 mA HART、4~20 mA) DC 9~32 V(PROFIBUS PA)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、NEPSI、JPN、UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
最もダウンロードされているファイル
Proline Promass F 200
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2016
01/04/2016
01/06/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
5.3 MB
ファイル名:
TI01060DJA_0921.pdf
BA Proline Promass F 200
コリオリ流量計
FOUNDATION Fieldbus
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2016
31/12/2014
22/07/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
5.7 MB
ファイル名:
BA01315DJA_0524-00.pdf
164 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2016
01/04/2016
01/06/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
5.3 MB
ファイル名:
TI01060DJA_0921.pdf
コリオリ流量計 FOUNDATION Fieldbus
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2016
31/12/2014
22/07/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
5.7 MB
ファイル名:
BA01315DJA_0524-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2016
01/06/2015
31/12/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
5.6 MB
ファイル名:
BA01112DJA_0724-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2016
01/06/2015
31/12/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/11/2024
ファイルサイズ:
5.3 MB
ファイル名:
BA01113DJA_0624-00.pdf
Proline Promass 200
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/08/2018
01/12/2016
24/11/2015
言語:
英語
バージョン:
01/08/2018
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
GP01030DEN_0318.pdf
Proline Promass 200
HART
機能説明書
コリオリ流量計
EN
JA
ドイツ語 French ポーランド語
01/08/2018
01/12/2016
22/06/2015
01/07/2011
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2016
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
GP01010DJA_0316.pdf
Proline Promass 200
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/08/2018
01/12/2016
03/08/2015
言語:
英語
バージョン:
01/08/2018
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
GP01029DEN_0318.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
01/08/2022
01/02/2017
01/12/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
KA01261DJA_0322-00.pdf
Proline 200
FOUNDATION Fieldbus
Brief Operating Instructions
Transmitter with Coriolis sensor
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/08/2018
01/12/2016
言語:
英語
バージョン:
01/08/2018
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
KA01267DEN_0218.pdf
Proline Promass 第 1 部(全 2 部) コリオリセンサ
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
01/04/2017
01/08/2016
01/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/04/2017
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01212DJA_0317.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
I/Oモジュール フロー, 2線式 2x4-20mA, HART, Ex
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA, HART, Ex
I/Oモジュール, 2線, 4-20mA,HART, PFS, Ex
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
Kit Display module,SD02,push buttons
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
Kit Display module,SD03,Touch Control
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
キット ケーブルグランド M20x1,5 グレー (10個)
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット 10 ext. M20x1,5/G 1/2" (真鍮プラグ)
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット 10 ext. M20x1,5/NPT1/2"(真鍮プラグ)
キット ケーブルグランド Profibus PA
キット ケーブルグランド Found. Fieldbus
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
変換器 Promass 200, 8X2Bxx, <=50A
変換器 Promass 200, 8X2BX1, >=80A
Weather protection cov.GT18/GT19/GT20
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
Promassセンサ, スチームジャケット, DK8003
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる