
仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1~44,000 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F)
ライニング材質 PFA 高温: –20~+180 °C (–4~+356 °F)
ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F) -
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
接液部材質
ライニング: PFA、PTFE
電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金; チタン
Duplex 1.4462 (UNS S31803)
アプリケーション
Promag P は、腐食性液体や高温流体を取り扱う化学分野やプロセスアプリケーション向けに最適な流量計です。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promag P 100はシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。Heartbeat Technologyは、常にコンプライアンスとプロセスの安全運用を可能にします。
双方向計測の測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
腐食性液体や高温流体を取り扱う化学分野やプロセスアプリケーションに最適な流量計です。
機器の特長
呼び口径:最大600 mm(24")
あらゆる一般的な防爆認定に対応
ライニング材にPTFEまたはPFAを使用
堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング
現場表示器を使用可能
利点
用途の広いアプリケーション – 豊富な接液部材質
省エネルギータイプの流量測定 – 断面積の収縮により圧力損失なし
-
メンテナンスフリー - 可動部なし
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
その場で現場操作が可能で追加のソフトウェアやハードウェアは不要 – 組み込まれたウェブサーバ
組み込み検証機能 – Heartbeat Technology
ビデオ

FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag P 100 Modbus RS485 Operating Instructions
英語版 - 10/2017
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/10/201701/06/201413/06/2013言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
BA01176DEN_0317.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Promag P 100 HART
日本語版 - 12/2024
電磁流量計
EN JA 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013言語:
日本語
バージョン:
20/12/2024
ファイルサイズ:
5.7 MB
ファイル名:
BA01172DJA_0424-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag P 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/10/201701/06/201413/06/2013言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
2.9 MB
ファイル名:
BA01176DEN_0317.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Promag P 100 PROFINET
電磁流量計
EN JA 20/12/202401/10/201701/12/2015言語:
日本語
バージョン:
20/12/2024
ファイルサイズ:
5.7 MB
ファイル名:
BA01422DJA_0324-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Promag P 100 EtherNet/IP
電磁流量計
EN JA 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013言語:
日本語
バージョン:
20/12/2024
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
BA01174DJA_0424-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag P 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/10/201701/06/201417/10/2013言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
BA01238DEN_0317.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Promag P 100 HART
電磁流量計
EN JA 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013言語:
日本語
バージョン:
20/12/2024
ファイルサイズ:
5.7 MB
ファイル名:
BA01172DJA_0424-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 01/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 23/12/2015言語:
英語
バージョン:
23/12/2015
ファイルサイズ:
815 KB
ファイル名:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN JA 23/12/2015言語:
英語
バージョン:
23/12/2015
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Promag 100 HART 機能説明書
電磁流量計
EN JA 01/12/2015言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
GP01038DJA_0115.pdf
-