Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
堅牢性の高いpH/ORP、導電率、溶存酸素、温度測定用ハンドヘルド端末

マルチパラメータハンドヘルド端末
Liquiline To Go CYM290

あらゆる産業に対応可能なpH/ORP、導電率、溶存酸素、温度測定用のポータブル型変換器

CYM290
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 入力

    M8ソケット、Memosensローパワープロトコル、1チャンネル

  • 出力 / 通信

    N/a

  • 保護等級

    IP 66/67

アプリケーション

Liquiline To Go CYM290を使用すると、必要な情報を必要な場所で収集することが可能です。堅牢性の高いマルチパラメータハンドヘルド端末により、プロセスと同じMemosensセンサを使用してプラントのあらゆる測定点を確認できるようになります。そのため測定データの完全な整合性が保証され、結果の信頼性が高まります。この高信頼性の測定値を使用してプロセスを最適な条件下で動作させるための対策措置を迅速に講じることが可能です。

Liquiline To Go CYM290は、以下の測定に対応するマルチパラメータハンドヘルド端末です:

  • pH/ORP

  • 導電率

  • 溶存酸素

  • 温度

あらゆる産業とそのユーティリティに対応可能であり、以下を確認する際に高い信頼性を発揮します。

  • 測定ループ

  • サンプル取得(現場およびラボ)

  • オンライン測定が設置されていないプロセス内の各点

利点

  • プロセスに応じた適切な判断が可能:信号の完全な整合性を備えた信頼性の高いハンドヘルド端末の測定が、適切なタイミングで正しい措置を講じるために役立ちます。

  • 取得したサンプル値の信頼性:プロセス用と同じテクノロジをサンプル測定にも使用することで完全な整合性が得られます。

  • あらゆる測定点に持ち運び可能:堅牢な保護等級IP66/67の耐衝撃性ハウジングにより、苛酷な環境においても迅速なプロセス制御が可能です。

  • 日々の作業を簡素化:事前校正済みMemosensセンサとのホットプラグ アンド プレイ接続により、パラメータを別のパラメータに素早く変更できます。

ビデオ

  • Memosensテクノロジー
    Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載

    Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上

  • Liquiline:最先端の変換器プラットフォーム

    Liquilineプラットフォームにより、在庫コストの削減、設置時間の節減、操作上の安全性確保を追求するための効率的な選定が可能になります。