-
取扱説明書(BA)
Tankvision Tank Scanner NXA820、 Data Concentrator NXA821、 Host Link NXA822 取扱説明書
|
日本語版 - 01/2018 |
オペレータマニュアル
Modbus RS485
Modbus RS232
Modbus TCP
Sakura V1
Whessoe WM550
Tankvision Gauge Link NXA20
OPC Classic
Rest API
Tankvision Data Concentrator
Tankvision Host Link NXA822
Tankvision Professional NXA85
Tank Scanner NXA820は、Tankvisonの一部としてタンクゲージから測定値をスキャンし、タンクの在槽計算を実行します。Tankvisonは、標準ウェブブラウザを通じて操作します。専用ソフトウェアおよびライセンス料を必要としないタンク専用在槽管理システムです。Tankvisonは、ローカルエリアネットワーク(LAN)上の分散型アーキテクチャに基づいて構築されています。モジュール構造のため、あらゆる用途に適応可能です。Tankvisonは2~3タンクの小規模タンクファームのみならず数百タンクの大規模な製油所にも拡張可能です。
タンクゲージからのデータをスキャンし、タンク在槽計算を行います。Tankvisonは2~3タンクの小規模タンクファームのみならず数百タンクの大規模な製油所にも拡張可能です。
周囲温度:-40~+60℃(-40~+140 °F)
NMiおよびPTB準拠の保税アプリケーション認定を取得
工業用OSと組込みソフトウェアにより、高安定性と有効性を実現
NMiおよびPTB準拠の保税アプリケーション認定を取得
モジュール構造のため、いかなるアプリケーションへも容易に設定可能。ご要望に応じたアップグレードが可能
ウェブブラウザを用いた設定、通信、および操作: 専用ソフトウェアは不要
各Tankvisonへの接続は最大で同時に10台のPCから通信可能 - ライセンス無料
事前設定またはカスタマイズされたオペレータ画面:タンクヤードの標準的な操作に対応
一般的なハードウェアプラットフォーム:ハードディスクまたはファンがなく、部品の摩耗がありません。
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browser
| EN | JA | ||
|
03/04/2008
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
03/04/2008 |
|
ファイルサイズ: |
2.7 MB |
|
ファイル名: |
TI419FEN_05.08.pdf |
標準ウェブ ブラウザを介した操作用ソフトウェア装備の在槽管理システ
ム
| EN | JA | ||
|
13/09/2010
|
|
|
|
|
26/05/2008
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
13/09/2010 |
|
ファイルサイズ: |
2.2 MB |
|
ファイル名: |
BA340F00ja10.09.pdf |
標準ウェブブラウザを介した操作用ソフトウェア装備の在槽管理システ
ム
| EN | JA | ||
|
13/09/2010
|
|
|
|
|
26/05/2008
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
13/09/2010 |
|
ファイルサイズ: |
3.7 MB |
|
ファイル名: |
BA339F00ja10.09.pdf |
NXA820, NXA821, NXA822
| EN | JA | ||
|
11/04/2012
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
11/04/2012 |
|
ファイルサイズ: |
229.2 KB |
|
ファイル名: |
EA0007FA2_0708.pdf |