-
取扱説明書(BA)
Cleanfit CUA451
|
日本語版 - 02/2021 |
リトラクタブルプロセスホルダ
0~85 °C(32~185 °F)
マニュアル組立操作の場合 :最大 200 kPa
流体圧力 :最大 1 Mpa
Cleanfit CUA451はあらゆる分野の濁度および浮遊懸濁物(SS)測定用のリトラクタブルホルダです。ストップボルト、Oリングシール、ボールバルブによりプロセスとセンサを完全に分離できます。これにより、プロセスを中断したり配管やタンクを空にしたりすることなく、センサを操作できます。さらに、プロセスおよび操作上の安全性が強化され、測定点全体のメンテナンス作業を大幅に簡素化できます。
Cleanfit CUA451 は以下のアプリケーションで使用される濁度センサ用リトラクタブルホルダです。
廃水処理施設:
- 返送汚泥ラインの監視
- 汚泥の遠心分離監視
- 初沈汚泥および汚泥処理
飲用水およびプロセス水:
- 水製造プロセスの汚泥処理
- フィルタ監視とフィルタの逆流監視
- 相分離プロセスの監視
フィルタ監視とフィルタの逆流監視
あらゆる産業のユーティリティ:
- 汚泥処理
- 返送ライン
- 冷却水監視
あらゆるアプリケーションに対応:「1つですべてのアプリケーションに対応」というコンセプトに基づいて構造が最適化されており、プロジェクト処理の高速化、ライフサイクルマネージメントの単純化を実現します。
簡単で安全なメンテナンス:プロセスを中断することなくセンサのサービスおよび洗浄が可能
堅牢なデザイン:最大プロセス1 MPa(145 psi)、手動操作時は最大0.2 MPa(29 psi)
容易かつ短時間の操作:洗浄接続口を利用してセンサをプロセスから取り外すことなく洗浄が可能
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Retractable Process Assembly
| EN | JA | ||
|
17/12/2014
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
17/12/2014 |
|
ファイルサイズ: |
869.9 KB |
|
ファイル名: |
BA01366OEN_0114.pdf |
Spare parts kits for CxA451
| EN | JA | ||
|
25/07/2025
|
|
|
|
|
16/07/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
25/07/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
|
ファイル名: |
71254943 Kit-Anleitung CxA451 2025-07.PDF |
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
| EN | JA | ||
|
01/07/2003
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/07/2003 |
|
ファイルサイズ: |
1.6 MB |
|
ファイル名: |
Sd096ca2.pdf |
Product root: CUA451-
Declaration number: HE_01079_01.18
Manufacturer specification: PED
| EN | JA | ||
|
07/12/2018
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
07/12/2018 |
|
ファイルサイズ: |
261.2 KB |
|
ファイル名: |
HE_01079_01.18_PED_CUA451.pdf |
Prozess-Wechselarmatur für Trübungssensoren zur In-Line-Messung in
Rohrleitungen zum Sensorein- und Ausbau unter Prozessbedingungenmit
Arretierung
|
言語: |
ドイツ語 |
|
バージョン: |
30/08/2012 |
|
ファイルサイズ: |
22 KB |
|
ファイル名: |
TTCUA451DE.doc |
Components Sheet for CxA451 Retraction pipe long
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
11/09/2025 |
|
ファイルサイズ: |
196.1 KB |
|
ファイル名: |
Components_Sheet_51513158_retraction_pipe_long_CxA451.pdf |
Components Sheet for CxA451 Retraction pipe short
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
11/09/2025 |
|
ファイルサイズ: |
196.4 KB |
|
ファイル名: |
Components_Sheet_51513156_retraction_pipe_short_CxA451.pdf |
Components Sheet for CxA451 Retrofit univ. sensor holder short
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
11/09/2025 |
|
ファイルサイズ: |
279 KB |
|
ファイル名: |
Components_Sheet_71425252_Kit_retrofit_universal_sensor_holder_short_CxA451.pdf |