©Endress+Hauser
仕様一覧
プロセス圧力
最大1.2 MPa、100 °C時(175 psi、212 °F時)
アプリケーション
手動式Cleanfit CPA450はリトラクタブルホルダの導入を検討されているお客様に最適なホルダです。壁が厚いタンクや大型の配管などへの設置が可能で、繊維性の測定物またはコーティングされた測定物に対応します。CPA450ではボールバルブによりプロセスから完全に遮断できるため、センサの取扱いが大幅に簡素化されています。センサの点検や交換のためにプロセスを中断したり、タンクを空にしたりする必要がなくなります。
Cleanfit CPA450は、以下のアプリケーションで壁が厚いタンクや大型の配管に設置できます。
化学産業
パルプおよび製紙産業
発電所
排水処理施設
繊維性の測定物または被膜を形成する測定物
最大1.2 MPaまでの圧力に対応します。
利点
電極の洗浄や校正のためにプロセスの中断が不要 – メンテナンスの時間とコストを削減
ステンレス製のボールバルブによりプロセスを完全に分離できるため操作の高い安全性を保証
最大700 mmまでのさまざまな浸漬長を選択可能
各種の材質やプロセス接続によりあらゆるアプリケーションに柔軟に適合
成功事例
The pH value is key
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
全文を読む
排水中のpH測定ポイントの自動化
ドイツのStadeのDow工場では、生産排水処理におけるpHモニタリングにEndress+Hauserのソリューションを採用しています。
全文を読む
高度なバイオプロセス制御
ハードウェアから開発および分析サービスまで網羅する完全なソリューションにより、時間のかかるサンプル分析から、培養プロセスにおける重要なパラメータのリアルタイム監視が可能に。
全文を読む
The future of mining
Automatic cleaning, calibration, and monitoring of Memosens pH sensors with the CDC90 for efficient operations in mining applications.
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
お勧めの記事
会社案内
Production of assemblies
The safety and operating comfort of an analytical measuring point starts with using the right assembly. Our flexible assembly production ensures that you get the right assembly for your needs.
詳細情報
構造
120mm電極用手動式リトラクタブルホルダ、洗浄チャンバ接続G1/4"
材質
浸漬チューブ:ステンレス1.4404、アロイC22、チタン3.7035 Oリング:EPDM、バイトン、またはカルレッツ
プロセス圧力
最大1.2 MPa、100 °C時(175 psi、212 °F時)
接続
ネジ G 1 1/4"、ネジ NPT 1 1/4"フランジ DN32 PN16; フランジ ASME 1 1/4"
構造
120mm電極用手動式リトラクタブルホルダ、洗浄チャンバ接続G1/4"
材質
浸漬チューブ:ステンレス1.4404、アロイC22、チタン3.7035 Oリング:EPDM、バイトン、またはカルレッツ
プロセス圧力
最大1.2 MPa、100 °C時(175 psi、212 °F時)
接続
ネジ G 1 1/4"、ネジ NPT 1 1/4"フランジ DN32 PN16; フランジ ASME 1 1/4"
22 ドキュメント
pH/ORP および溶存酸素測定用の 12mm センサに対応するリトラクタブルホルダ
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
31/12/2018
17/03/2011
01/10/2009
01/10/2008
01/10/2002
言語:
日本語
バージョン:
31/12/2018
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
TI00183CJA_1418.pdf
pH/ORP および溶存酸素測定用の 12mm センサに対応するリトラクタブルホルダ
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
03/11/2020
31/05/2020
31/10/2018
31/01/2011
01/10/2009
言語:
日本語
バージョン:
03/11/2020
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
BA00183CJA_1620.pdf
Liquisys M CLM 223/253
取扱説明書
導電率センサ用変換器
EN
JA
デンマーク語 ドイツ語 スペイン語 フィンランド語 French ハンガリー語 イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 中国語
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/10/2008
15/09/2005
言語:
日本語
バージョン:
24/10/2013
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
Ba00193cja_1413.pdf
センサからすべてを備えた ターンキーソリューションまで
言語:
日本語
バージョン:
30/06/2025
ファイルサイズ:
4.6 MB
ファイル名:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
言語:
ドイツ語
バージョン:
21/09/2022
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni complete “chiavi in mano”
言語:
イタリア語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
FA01018CIT_02.16.pdf
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
言語:
スペイン語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
言語:
トルコ語
バージョン:
23/11/2023
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
FA01088C56TR01.23.pdf
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
言語:
英語
バージョン:
21/09/2022
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
言語:
チェコ語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
740.3 KB
ファイル名:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット CPA450 センサホルダ; 316L; EPDM
キット CPA450 センサホルダ; 316L; バイトン
キット CPA450 センサホルダ; 316L; カルレッツ
キット CPA450: センサホルダ; アロイ; カルレッツ
キット CPA450: センサホルダ; Ti; カルレッツ
キット CPA450, 浸漬チューブ 100 mm SUS316L
キット CPA450, 浸漬チューブ 250 mm SUS316L
キット CPA450, 浸漬チューブ 700 mm SUS316L
キット CPA450, 浸漬チューブ 100mm アロイ
キット CPA450, 浸漬チューブ 250mm アロイ
キット CPA450, 浸漬チューブ 700mm アロイ
キット CPA450, 浸漬チューブ 100mm チタン
キット CPA450, 浸漬チューブ 250mm チタン
キット CPA450, 浸漬チューブ 700mm チタン
キット CPA450, ハンドルバー ネジ付 SUS316L相当
キット CPA450, グリップ用シール 5セット
キット CPA450 フランジスリーブ; 316L; EPDM
キット CPA450 フランジスリーブ; 316L; バイトン
キット CPA450 フランジスリーブ; 316L; カルレッツ
キット CPA450 フランジスリーブ; アロイ; カルレッツ
キット CPA450 フランジスリーブ; チタン; カルレッツ
キット CPA450 リンスチャンバ G1 1/4インチ; 316L
キット CPA450 アダプタ NPT 1 1/4インチ; 316L
キット CPA450:リンスチャンバ MNPT 1.5";アロイ
キット CPA450: リンスチャンバ ANSI 2";アロイ
キット CPA450: リンスチャンバ MNPT 1,5"; チタン
キット CPA450: リンスチャンバ ANSI 2"; チタン
ホース接続セット: 材質1.4404, G 1/4"
キット CPA450 ボールバルブ G1 1/4インチ ; 316
キット CPA450 ボールバルブ NPT1 1/4インチ; 316
キット CPA450 フランジ DN32; 316
キット CPA450 フランジ AISI 1 1/4インチ; 316
キット CPA450 リンスチャンバ フランジ; 316L; EPDM
キット CPA450 リンスチャンバ; 316L; バイトン
キット CPA450 フランジ用アダプタ; 316L; カルレッツ
キット CPA450 ボールバルブ DN32 フランジ; 316
キット CPA450 ボールバルブ ANSI1 1/4インチ; 316
マノメータ G 1/4" CPA450; 0-16 bar用
ドレインボール 1/4" チャンバドレイン用
ホース接続セット PVDF, G 1/4"-DN 12
溶接アダプタ SUS316Ti, CPA450-F/G用
キット CPA450 フックレンチ 58-62mm
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる