手動式リトラクタブルホルダCleanfit CPA450

浄水/排水処理、化学、紙・パルプ、電力産業アプリケーション向けの標準ホルダ

  • 浄水/排水処理、化学、紙・パルプ、電力産業アプリケーション向けの標準ホルダCPA450 ©Endress+Hauser

手動式Cleanfit CPA450はリトラクタブルホルダの導入を検討されているお客様に最適なホルダです。壁が厚いタンクや大型の配管などへの設置が可能で、繊維性の測定物またはコーティングされた測定物に対応します。CPA450ではボールバルブによりプロセスから完全に遮断できるため、センサの取扱いが大幅に簡素化されています。センサの点検や交換のためにプロセスを中断したり、タンクを空にしたりする必要がなくなります。

利点

  • 電極の洗浄や校正のためにプロセスの中断が不要 – メンテナンスの時間とコストを削減

  • ステンレス製のボールバルブによりプロセスを完全に分離できるため操作の高い安全性を保証

  • 最大700 mmまでのさまざまな浸漬長を選択可能

  • 各種の材質やプロセス接続によりあらゆるアプリケーションに柔軟に適合

アプリケーション

Cleanfit CPA450は、以下のアプリケーションで壁が厚いタンクや大型の配管に設置できます。

  • 化学産業

  • パルプおよび製紙産業

  • 発電所

  • 排水処理施設

  • 繊維性の測定物または被膜を形成する測定物

最大1.2 MPaまでの圧力に対応します。

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: CPA461

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連トピックス

関連ニュース

オンラインツール