©Endress+Hauser
アプリケーション
ディップフィット CPA140は腐食性の高い測定物など過酷なアプリケーション用の浸漬ホルダです。フランジ接続により安全にプロセスに設置でき、3本の電極の取付が可能です。バイヨネットロックにより、粘性のある測定物や粒子を含む測定物中でも簡単に電極を設置することができるため、メンテナンスや再校正の時間を削減します。
Dipfit CPA140 は、以下の産業における最大圧力 1MPa(ステンレススチール)または0.6MPa(PVDF)の密閉タンクでの使用に最適です。
化学産業
石油化学産業
製薬およびライフサイエンス
発電所及び焼却処分場
金属精製産業
利点
バイヨネットロックにより電極ホルダの取付けと取外しが容易
各種フランジ(DIN、ANSI、JIS)により、柔軟なプロセス接続が可能
GORE-TEX製のフィルタにより凝結を抑制
pH、ORP、温度センサおよび洗浄ユニットのセンサを3本まで取付け可能
成功事例
The pH value is key
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
全文を読む
排水中のpH測定ポイントの自動化
ドイツのStadeのDow工場では、生産排水処理におけるpHモニタリングにEndress+Hauserのソリューションを採用しています。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
構造
バヨネット式、3本まで電極装着可能、120 mm電極、スプレー洗浄器CPR31付き
材質
浸漬チューブ、センサホルダ: PVDFまたはステンレス1.4404 Oリング:EPDM、バイトン、ケムラッツ、またはフロラッツ
外形寸法
浸漬長:500~2500 mm(19.7~98.4 inch)、特殊長は要問合せ
接続
圧力フランジ DN80/PN16、ASME 3" lbs150、JIS 10K80A
構造
バヨネット式、3本まで電極装着可能、120 mm電極、スプレー洗浄器CPR31付き
材質
浸漬チューブ、センサホルダ: PVDFまたはステンレス1.4404 Oリング:EPDM、バイトン、ケムラッツ、またはフロラッツ
外形寸法
浸漬長:500~2500 mm(19.7~98.4 inch)、特殊長は要問合せ
接続
圧力フランジ DN80/PN16、ASME 3" lbs150、JIS 10K80A
最もダウンロードされているファイル
Dipfit CPA140
技術仕様書
非常に要求の厳しいプロセス用のフランジ接続付き浸漬ホルダ
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU
31/08/2018
01/09/1998
言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI00178CJA_1318.pdf
Dipfit CPA140
取扱説明書
pH または ORP センサ用浸漬ホルダ
EN
JA
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
31/08/2018
01/09/1998
言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA00178CJA_1318.pdf
34 ドキュメント
非常に要求の厳しいプロセス用のフランジ接続付き浸漬ホルダ
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語
31/08/2018
01/09/1998
言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI00178CJA_1318.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
31/08/2018
01/09/1998
言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
BA00178CJA_1318.pdf
EA Spare parts kits for Dipfit CPA140 immersion assemblies
Seals
言語:
英語
バージョン:
10/06/2025
ファイルサイズ:
471.8 KB
ファイル名:
EA01622CEN_0125-00.pdf
EA Cleanfit CPA140 and CPA240
Spare parts kits for immersion assembly and flow assembly for 12 mm sensors
EN
JA
ドイツ語
22/09/2025
14/02/2022
言語:
英語
バージョン:
22/09/2025
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
EA01415CEN_0225-00.pdf
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
言語:
英語
バージョン:
02/02/2026
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
言語:
ドイツ語
バージョン:
02/02/2026
ファイルサイズ:
4.3 MB
ファイル名:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
Sensori, trasmettitori,
dispositivi compatti e armature
Sensori, trasmettitori, dispositivi compatti e armature Esperti in materia di analisi dei liquidi
言語:
イタリア語
バージョン:
23/06/2026
ファイルサイズ:
35.5 MB
ファイル名:
FA00007C_IT_Analyse.pdf
言語:
日本語
バージョン:
23/03/2017
ファイルサイズ:
34.8 MB
ファイル名:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
言語:
ドイツ語
バージョン:
01/12/2021
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
言語:
日本語
バージョン:
24/06/2026
ファイルサイズ:
7 MB
ファイル名:
CP00010CJA_1621_pH selection guide.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット CPA140-30 フランジ ブッシュ
キット CPA140-2xxBxxx フランジ DN80
キット CPA140-2xxDxxx フランジ ANSI 3inch
キット CPA140-2xxExxx フランジ JIS10K80A
キット CPA140/240-2 ホルダ ハステロイ/EPDM
キット CPA140/240-2 ホルダ ハステロイ/バイトン
キット CPA140/240-2 ホルダ ハステロイ/ケムラッツ
キット CPA140/240-2 ホルダ ハステロイ/フロラッツ
キット CPA140/240-2 ホルダ タンタル/EPDM
キット CPA140/240-2 ホルダ タンタル/バイトン
キット CPA140/240-2 ホルダ タンタル/ケムラッツ
キット CPA140/240-2 ホルダ タンタル/フロラッツ
キット CPA140/240-2 ホルダ PAL/EPDMなし
キット CPA140/240-2 ホルダ PAL/Vitonなし
キット CPA140/240-2 ホルダ PAL/Chemrazなし
キット CPA140/240-2 ホルダ PAL/Fluorazなし
キット CPA140-30 ホルダ 1.4404/EPDM
キット CPA140-30 ホルダ 1.4404/バイトン
キット CPA140-30 ホルダ 1.4404/ケムラッツ
キット CPA140-30 ホルダ 1.4404/フロラッツ
キット CPA140/240-2 PM ハステロイ/EPDM
キット CPA140/240-2 PM ハステロイ/バイトン
キット CPA140/240-2 PM ハステロイ/ケムラッツ
キット CPA140/240-2 PM ハステロイ/フロラッツ
キット CPA140/240-2 PM タンタル/EPDM
キット CPA140/240-2 PM タンタル/バイトン
キット CPA140/240-2 PM タンタル/ケムラッツ
キット CPA140/240-2 PM タンタル/フロラッツ
キット CXA140/240 ダミープラグ EPDM
キット CPA140/240 ダミープラグ バイトン
キット CPA140/240 ダミープラグ ケムラッツ
キット CPA140/240 ダミープラグ フロラッツ
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる