仕様一覧
- 
                              
プロセス温度
最高 50°C
(最高 122°F) - 
                              
プロセス圧力
最大 600 kPa
(最大87psi) 
アプリケーション
Flowfit COA250は、壁取付または支柱がないパイプへの取付用の流通ホルダで、センサの浸漬が不可能な場所や望ましくない場所に最適です。センサの応答時間を短くし、センサの大気校正が容易な構造になっています。付着物の影響を受けにくく、自動自己通気により、いつでも信頼性のある測定値を提供します。さらに、自動洗浄ノズルを使用すると、メンテナンスの頻度を減らすことができます。
Flowfit COA250は以下のアプリケーションで使用される直径40mmの溶存酸素センサ用流通ホルダです。
廃水処理施設:
- プロセス水の処理と監視
- 流出水監視飲用水およびプロセス水:
- プロセス水の処理と監視
- 河川、湖水、海域の水質監視あらゆる産業のユーティリティ:
- プロセス水の処理と監視
- 冷却水監視
利点
柔軟な取付:壁取付または支柱がないパイプへの取付に対応
迅速な測定:ホルダ容積が小さくセンサの応答時間を短縮
簡単かつ安全なメンテナンス:プロセスを中断することなく自動でセンサを洗浄
センサへのアクセスを最適化:大気校正時にセンサを簡単に取り外し可能
迅速な可用性:下から流入し上から流出させる構造のため自動的に空気を排出
堅牢な設計:最大0.6 MPa(87 psi)のプロセス圧力に対応
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
|---|---|---|
          
 Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応  | 
        
          技術的卓越性
           | 
        
          シンプルさ
           | 
      
          
 Lean セレクション コアプロセスの要件に対応  | 
        
          技術的卓越性
           | 
        
          シンプルさ
           | 
      
          
 Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化  | 
        
          技術的卓越性
           | 
        
          シンプルさ
           | 
      
          
 Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応  | 
        
          技術的卓越性
           | 
        
          シンプルさ
           高い柔軟性  | 
      
- 
                        
- 
                                                            技術仕様書(TI)
 
Flow Assembly for O2 Measurement FlowFit W COA 250
Assembly for unsupported installation in pipes or wall mounting
EN JA 01/03/200701/10/200101/09/1997言語:
英語
バージョン:
01/03/2007
ファイルサイズ:
443.4 KB
ファイル名:
TI111CEN.PDF
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            取扱説明書(BA)
 
Operating instructions COA250
Flow assembly for oxygen sensors
EN JA 28/02/200731/12/2003言語:
英語
バージョン:
28/02/2007
ファイルサイズ:
532.9 KB
ファイル名:
BA111CEN.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            製造者宣言
 
Product family: FlowFit W
Product root: COA250-
Declaration number: HE_01033_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN JA 04/09/2018言語:
英語
バージョン:
04/09/2018
ファイルサイズ:
88.8 KB
ファイル名:
HE_01033_01.18.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Components sheet
 
CS for Flowfit COA250
Components Sheet for COA250 Sealing set
言語:
英語
バージョン:
08/09/2025
ファイルサイズ:
195.8 KB
ファイル名:
Components_Sheet_71284780_Sealing_set_COA250.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Components sheet
 
CS for Flowfit COA250
Components Sheet for COA250 Sleeve long
言語:
英語
バージョン:
08/09/2025
ファイルサイズ:
211.8 KB
ファイル名:
Components_Sheet_71448692_Sleeve_long_COA250.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Components sheet
 
CS for Flowfit COA250
Components Sheet for COA250 Sleeve short
言語:
英語
バージョン:
08/09/2025
ファイルサイズ:
202.1 KB
ファイル名:
Components_Sheet_71448690_Sleeve_short_COA250.pdf
 -