溶存酸素センサホルダ
Flowfit COA250

浄水/廃水処理およびユーティリティアプリケーション用流通ホルダ

  • ©Endress+Hauser

Flowfit COA250は、壁取付または支柱がないパイプへの取付用の流通ホルダで、センサの浸漬が不可能な場所や望ましくない場所に最適です。センサの応答時間を短くし、センサの大気校正が容易な構造になっています。付着物の影響を受けにくく、自動自己通気により、いつでも信頼性のある測定値を提供します。さらに、自動洗浄ノズルを使用すると、メンテナンスの頻度を減らすことができます。

利点

  • 柔軟な取付:壁取付または支柱がないパイプへの取付に対応

  • 迅速な測定:ホルダ容積が小さくセンサの応答時間を短縮

  • 簡単かつ安全なメンテナンス:プロセスを中断することなく自動でセンサを洗浄

  • センサへのアクセスを最適化:大気校正時にセンサを簡単に取り外し可能

  • 迅速な可用性:下から流入し上から流出させる構造のため自動的に空気を排出

  • 堅牢な設計:最大0.6 MPa(87 psi)のプロセス圧力に対応

アプリケーション

Flowfit COA250は以下のアプリケーションで使用される直径40mmの溶存酸素センサ用流通ホルダです。

  • 廃水処理施設:
    - プロセス水の処理と監視
    - 流出水監視

  • 飲用水およびプロセス水:
    - プロセス水の処理と監視
    - 河川、湖水、海域の水質監視

  • あらゆる産業のユーティリティ:
    - プロセス水の処理と監視
    - 冷却水監視

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール