仕様一覧
-
測定範囲
k=0.01: 0-20 µS/cm
k=0.1: 0-200 µS/cm -
プロセス温度
最高 60°C
最高 140°F -
プロセス圧力
最大 600 kPa ( 20°C)
(最大87psi at 68°F)
アプリケーション
Condumax CLS19は低導電率の測定に最適なセンサです。幅広いアプリケーションで高い信頼性と精度を発揮します。メンテナンスが容易で動作寿命が長いため、最高のコストパフォーマンスを提供します。
Condumax CLS19は水および超純水を使用する以下のアプリケーションでの導電率測定によりプロセスモニタと制御を可能にします。
イオン交換機
逆浸透膜
冷却水監視
蒸留
チップ洗浄
利点
信頼性の高い正確な低導電率測定
最適な費用対効果
ネジ取付による容易な設置
堅牢設計による高耐久性
異なるセル定数により幅広い測定範囲を提供
ビデオ
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Condumax CLS19
日本語版 - 02/2022
導電率センサ
EN JA 21/02/202201/03/200801/01/2003言語:
日本語
バージョン:
21/02/2022
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
TI00110CJA_1321-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Condumax CLS19
日本語版 - 08/2020
液体の電極式導電率測定用
EN JA 19/08/202031/05/2018言語:
日本語
バージョン:
19/08/2020
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
BA01900CJA_0220.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Condumax CLS19
導電率センサ
EN JA 21/02/202201/03/200801/01/2003言語:
日本語
バージョン:
21/02/2022
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
TI00110CJA_1321-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Condumax CLS19
液体の電極式導電率測定用
EN JA 19/08/202031/05/2018言語:
日本語
バージョン:
19/08/2020
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
BA01900CJA_0220.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
言語:
日本語
バージョン:
12/01/2024
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications言語:
英語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen言語:
ドイツ語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: ConduMax W
Product root: CLS19-
Declaration number: EC_00700_01.18EN JA 06/01/2023言語:
英語
バージョン:
06/01/2023
ファイルサイズ:
281.6 KB
ファイル名:
EC_00700_02.23_CLS19_nonEx.pdf
-
-
-
UK 適合性評価済み
Product family: ConduMax W
Productroot: CLS19-
Declaration number: UK_00301_01.21言語:
英語
バージョン:
10/08/2021
ファイルサイズ:
273.4 KB
ファイル名:
UK_00301_01.21 CLS19 NonEx.pdf
-