仕様一覧
-
測定範囲
200 µS/cm~1000 mS/cm
セル定数 k:11.01/cm -
プロセス温度
-10~+110 °C(14~230 °F)
滅菌時:最高130 °C(絶対圧600 kPa、最大60分)
(最高266 °F(87 psi、最大60分)) -
プロセス圧力
絶対圧1.3 MPa、最高50 °C(188.5 psi、最高122 °F)
絶対圧775 kPa、110 °C時(112 psi、230 °F時)
絶対圧600 kPa、130 °C時(最大60分)
(87 psi、266 °F時(最大60分))
アプリケーション
Smartec CLD18はコスト効率に優れたソリューションです。細い配管にも設置が可能で、導電率測定がスイッチ機能として使用される飲料プラントのあらゆるアプリケーションに対応します。変換器とセンサが統合されており干渉がありません。操作も容易で、サニタリデザインが採用されているため、製品とプロセスの汚染を防止します。Smartec CLD18の高速で信頼性の高いCIPおよびオプションのIO-Linkプロトコルにより、プラントのOEE(設備総合利用効率)が向上します。
サニタリデザインのSmartec CLD18は以下のような飲料アプリケーションに最適な電磁式導電率センサです。
リターンラインのCIP(定置洗浄)プロセスの制御
CIP洗浄剤の再調合における濃度制御
配管内、瓶詰め工場の製品監視
ビール製造 - 相分離
ビール製造 - プロセス間の注水醸造ラインの水分断
漏れ監視
下記プロトコルおよびインターフェイスに対応します。
0/4...20mA
IO-Link (オプション)
利点
独自のサニタリデザインにより汚染を防止
3-A認定
EG 2023/2006および1935/2004に準拠
CIP(定置洗浄)に最適
オプションのIO-Linkプロトコルにより、プラントのインフラにスマートかつ簡単に統合することが可能
コンパクトなデザインにより流量を制限することなく細い配管への設置が可能
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Smartec CLD18
導電率計測システム
IO-LinkEN JA 07/10/202124/06/2021言語:
日本語
バージョン:
07/10/2021
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
BA02097CJA_0221-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN JA 29/08/202330/04/2021言語:
英語
バージョン:
29/08/2023
ファイルサイズ:
512.7 KB
ファイル名:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen言語:
ドイツ語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications言語:
英語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Compact and efficient
Toroidal conductivity system Smartec CLD18 – designed for the beverage
industry言語:
英語
バージョン:
05/11/2021
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
IN01022CEN_0221_Smartec CLD18_lowres.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Transmetteur de conductivité compact
Smartec CLD18 – conçu pour l’industrie agroalimentaire
言語:
French
バージョン:
05/11/2021
ファイルサイズ:
362.1 KB
ファイル名:
IN01022CFR-0221-BD.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Kompakt und effizient
Leitfähigkeitssystem Smartec CLD18 sorgt für Zuverlässigkeit in der
Getränkeindustrie言語:
ドイツ語
バージョン:
05/11/2021
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
IN01022CDE_0221_Smartec CLD18_lowres.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: InduMax H, SmarTec, SmarTec S
Product root: CLD134-, CLD18-, CLS54-, CLS54D-
Declaration number: HE_00726_03.17
Manufacturer specification: 1935/2004EN JA 23/02/2018言語:
英語
バージョン:
23/02/2018
ファイルサイズ:
407.5 KB
ファイル名:
HE_00726_02.17_CLD18_CLD_134_CLS54(D).pdf
-