
仕様一覧
-
プロセス温度
最高 150°C
(302°F) -
プロセス圧力
最大 1 MPa
(145psi)
アプリケーション
Dipfit CLA140は刺激性の強い測定物を扱う要求の厳しいアプリケーションに適した浸漬ホルダです。Dipfitはフランジ接続およびシーリングコンセプトにより、高温/高圧環境下のプロセスから安全性を保ちます。バイオネットロックにより、センサの取付けとメンテナンスが容易です。
Dipfit CLA140は以下の分野で使用される導電率センサ用浸漬ホルダです。
化学産業
紙・パルプ産業
Dipfit CLA140は以下のセンサに対応します。
CLS50/CLS50D電磁式導電率センサ
利点
バイオネットによる取り付けの容易性のため、センサの設置およびメンテナンスを効率化できます
刺激性の強い測定物や高温/高圧の環境に耐久性のある堅牢な設計
通気性に優れたGORE-TEX®製のフィルタにより水の凝結を抑制
各種フランジタイプ(DIN、ANSI、JIS)によりプロセス要件に柔軟に適応
浸漬深さを500~2500 mmまで変更可能
ビデオ
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Dipfit CLA140 技術仕様書
日本語版 - 08/2018
非常に要求の厳しいプロセス用のフランジ接続付き浸漬ホルダ
EN JA 31/08/201801/11/1998言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI00196CJA_1318.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Dipfit CLA140 技術仕様書
非常に要求の厳しいプロセス用のフランジ接続付き浸漬ホルダ
EN JA 31/08/201801/11/1998言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI00196CJA_1318.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Dipfit CLA140 取扱説明書
電磁式導電率センサ用浸漬ホルダ
EN JA 31/08/201801/11/1998言語:
日本語
バージョン:
31/08/2018
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
BA00196CJA_1318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Spare parts kits for Dipfit CLA140 conductivity assemblies
Seals
EN JA 10/06/2025言語:
英語
バージョン:
10/06/2025
ファイルサイズ:
465.1 KB
ファイル名:
EA01619CEN_0125-00.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
言語:
英語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
言語:
ドイツ語
バージョン:
24/09/2024
ファイルサイズ:
4.1 MB
ファイル名:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
言語:
日本語
バージョン:
23/03/2017
ファイルサイズ:
34.8 MB
ファイル名:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen言語:
ドイツ語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
言語:
日本語
バージョン:
12/01/2024
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications言語:
英語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-
Declaration number: HE_01138_01.19
Manufacturer specification: PEDEN JA 28/03/2019言語:
英語
バージョン:
28/03/2019
ファイルサイズ:
277 KB
ファイル名:
HE_01138_01.19_PED_CLA140-PVDF.pdf
-