仕様一覧
-
プロセス温度
最高80 °C(176 °F)
-
プロセス圧力
最大400 kPa(20 °C時)
(最大58 psi(68 °F時))
アプリケーション
Dipfit CLA111は開放型水槽、水路、タンク用の浸漬ホルダです。バイオネットロックにより電磁式および電極式導電率センサの取付けと取外しを簡単に行うことができます。調節フランジにより用途に応じた柔軟な調整が可能です。Dipfitは標準的な浄水/廃水処理において優れた時間効率とコスト効率を発揮します。
Dipfit CLA111は以下の分野で使用される導電率センサ用浸漬ホルダです。
廃水処理施設の流入口
地表水モニタリング
井戸水モニタリング
Dipfit CLA111は以下のセンサに対応します。
CLS21/CLS21D電極式導電率センサ
CLS50/CLS50D電磁式導電率センサ
利点
バイオネットロックによりセンサの取付けと取外しが容易
調節フランジにより浸漬深さを変更可能
環境適合性のあるポリプロピレンを材質に使用
通気性に優れたGORE-TEX®製のフィルタにより水の凝結を抑制
ビデオ
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Dipfit CLA111 技術仕様書
日本語版 - 09/2015
開放型および密閉型タンク用の DN 100 フランジ付き浸漬ホルダ
EN JA 30/09/201501/06/1998言語:
日本語
バージョン:
30/09/2015
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI00135CJA_1315-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Dipfit CLA111 取扱説明書
日本語版 - 08/2015
導電率測定用の浸漬ホルダ
EN JA 31/08/201501/06/200701/08/1995言語:
日本語
バージョン:
31/08/2015
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
BA00135CJA_1315-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Dipfit CLA111 技術仕様書
開放型および密閉型タンク用の DN 100 フランジ付き浸漬ホルダ
EN JA 30/09/201501/06/1998言語:
日本語
バージョン:
30/09/2015
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI00135CJA_1315-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Dipfit CLA111 取扱説明書
導電率測定用の浸漬ホルダ
EN JA 31/08/201501/06/200701/08/1995言語:
日本語
バージョン:
31/08/2015
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
BA00135CJA_1315-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation
Pendulumverse/Pendulum Frame
for pendulous suspension of assemblies
CPA111,CLA111,CPA510, CYA611EN JA 01/11/1997言語:
英語
バージョン:
01/11/1997
ファイルサイズ:
129.6 KB
ファイル名:
SD038CA2.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
EN JA 01/11/1997言語:
英語
バージョン:
01/11/1997
ファイルサイズ:
167.7 KB
ファイル名:
Sd034ca2.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
言語:
日本語
バージョン:
12/01/2024
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications言語:
英語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen言語:
ドイツ語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
入札テキスト
Dipfit W CLA111
Industrie-Eintaucharmatur zur Aufnahme der Leitfähigkeitsmesszelle
言語:
ドイツ語
バージョン:
30/11/2021
ファイルサイズ:
22.5 KB
ファイル名:
TTCLA111DE.doc
-
-
-
成分表
CS for Dipfit CLA111
Components Sheet for CLA111 Cond. cable 3m CLS19/21
言語:
英語
バージョン:
11/09/2025
ファイルサイズ:
152.8 KB
ファイル名:
Components_Sheet_50015632_Cond_cable_3m_CLS19-21_CLA111.pdf
-
-
-
成分表
CS for Dipfit CxA111/CxA140
Components Sheet for CxA111/CxA140 Cover
言語:
英語
バージョン:
08/09/2025
ファイルサイズ:
196 KB
ファイル名:
Components_Sheet_51500400_Cover_complete_CxA111-140.pdf
-