-
取扱説明書(BA)
ISEmax CAS40D
|
日本語版 - 12/2020 |
アンモニア、硝酸、その他イオンの連続測定用イオン選択性センサ
アンモニア:
0.1~1000 mg/l(NH4-N)
硝酸:
0.1~1000 mg/l(NO3-N)
カリウム:
1~1000 mg/l
塩化物:
1~1000 mg/l
2~40 °C(36~100 °F)
最大許容過圧:40 kPa(160 in H2O)
ISEmax CAS40Dは処理槽内に直接浸漬させて測定が可能なテクノロジです。測定効率が向上し、曝気プロセスのエネルギーコストを削減できます。試薬が不要なため、運転コストを大幅に節減できます。堅牢なイオン選択性隔膜と優れた自己洗浄機能により、メンテナンス作業を軽減します。CAS40DはMemosensテクノロジによりプロセスとデータの整合性を最大限に高めるとともに、快適な操作性を実現し、メンテナンスを簡素化します。
ISEmax CAS40Dは公共廃水処理施設でのアンモニア、硝酸、pH測定に使用されます。
曝気槽
- アンモニアおよび硝酸濃度の測定
- アンモニア分解の制御と調整
- 処理プロセスを最適化するためのブロワーの負荷制御
曝気槽の流入口
- アンモニア負荷(pH補償)の測定
硝酸/アンモニアの直接測定によりサンプリング設備およびそのメンテナンスが不要になるためコスト削減が可能
カリウムおよび塩化物の影響を補正する機能による信頼性の高い測定センサ
エアーコンプレッサを使用した自動洗浄機能によりメンテナンス作業を軽減
処理槽に直接浸漬させるため、測定容器またはサンプルを搬送するポンプの設置が不要
データのセンサ内保存により、ハンドリングが容易
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
|
日本語版 - 12/2020 |
アンモニア、硝酸、その他イオンの連続測定用イオン選択性センサ
| EN | JA | ||
|
09/12/2020
|
|
|
|
|
28/02/2019
|
|
|
|
|
14/08/2014
|
|
|
|
|
01/05/2011
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
09/12/2020 |
|
ファイルサイズ: |
2 MB |
|
ファイル名: |
TI00491CJA_0420.pdf |
アンモニア、硝酸、その他イオンの連続測定用イオン選択性センサ
| EN | JA | ||
|
09/12/2020
|
|
|
|
|
28/02/2019
|
|
|
|
|
14/08/2014
|
|
|
|
|
01/05/2011
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
09/12/2020 |
|
ファイルサイズ: |
2 MB |
|
ファイル名: |
TI00491CJA_0420.pdf |
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
29/01/2013 |
|
ファイルサイズ: |
1.8 MB |
|
ファイル名: |
BA00498CEN_0113.pdf |
Kit instruction manual for several CAS40D spare parts
| EN | JA | ||
|
12/02/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
12/02/2025 |
|
ファイルサイズ: |
480.1 KB |
|
ファイル名: |
71130845 Kit-Anleitung CAS40D Sensor intern 2025-01.pdf |
Experts in Liquid Analysis
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
02/02/2026 |
|
ファイルサイズ: |
4.2 MB |
|
ファイル名: |
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf |
Desde sensores hasta soluciones completas
|
言語: |
スペイン語 |
|
バージョン: |
12/01/2017 |
|
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
|
ファイル名: |
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf |
Esperti nell'analisi dei liquidi
|
言語: |
イタリア語 |
|
バージョン: |
21/11/2018 |
|
ファイルサイズ: |
2.8 MB |
|
ファイル名: |
FA00012CIT_19.18.pdf |
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”
|
言語: |
イタリア語 |
|
バージョン: |
12/01/2017 |
|
ファイルサイズ: |
3.9 MB |
|
ファイル名: |
FA01018CIT_02.16.pdf |
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
|
言語: |
ドイツ語 |
|
バージョン: |
21/09/2022 |
|
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
|
ファイル名: |
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf |