本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
旧機種
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Prosonic Flow 91W 技術仕様書
超音波流量計
飲料水およびプロセス水の標準的なアプリケーションに
最適な流量計測EN JA 06/12/202319/08/201101/02/2010言語:
日本語
バージョン:
19/08/2011
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
Ti00105dja_1311_1211.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Proline Prosonic Flow 90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W 技術仕様書
上下水およびプロセス水の標準的なアプリケーションに
最適な超音波流量計
drinking water, wastewater and
processwaterEN JA 01/04/200601/05/200515/10/200301/12/2002言語:
日本語
バージョン:
01/04/2006
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI057dja_0406_0706.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロライン プロソニックフロー 91 HART 取扱説明書
超音波流量計
EN JA 06/12/202319/08/201101/02/201001/04/2006言語:
日本語
バージョン:
19/08/2011
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
BA00100dja_1311_1213.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93 Sonderdokumentation / Special Documentation
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei
Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren
Mounting instruc
tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduitEN JA 01/11/2006言語:
英語
バージョン:
01/11/2006
ファイルサイズ:
228.6 KB
ファイル名:
KA015Da2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Proline Prosonic Flow 91W Brief Operating Instructions
Ultrasonic flow measuring system
EN JA 13/02/201219/08/201126/04/2010言語:
英語
バージョン:
13/02/2012
ファイルサイズ:
976.4 KB
ファイル名:
KA00049DEN_1412.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN JA 15/10/202401/10/201828/06/2012言語:
英語
バージョン:
15/10/2024
ファイルサイズ:
797.3 KB
ファイル名:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN JA 01/03/201828/11/201325/04/2013言語:
英語
バージョン:
01/03/2018
ファイルサイズ:
139.5 KB
ファイル名:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing T-DAT Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65EN JA 15/11/201821/11/2011言語:
英語
バージョン:
15/11/2018
ファイルサイズ:
481.6 KB
ファイル名:
EA00072DA2_1418.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN JA 01/04/201917/11/2011言語:
英語
バージョン:
01/04/2019
ファイルサイズ:
558.9 KB
ファイル名:
EA00040DA2_1419.pdf
-