Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

産業に関する専門知識とアプリケーションに関する知識

私たちはプロセス改善のプロフェッショナルとして、お客様のプロセスの最適化、効率化、持続可能性の達成に尽くします。世界中どこでも、どの産業であっても、私たちはお客様の成功をサポートします。

2人のエンジニアが産業用制御室で大型ディスプレイを確認しています。

弊社の経験と自動化ソリューションがお客様の課題解決をサポートします

業務効率の向上、コスト削減、生産性の向上など、さまざまなメリットを享受することが可能です。これらは、お客様が弊社のサービスを活用することで実現可能な成果です。

弊社は販売、サービス、マーケティング、生産活動において、常にお客様の要件を最優先にして取り組んできました。この産業志向の取組みにより、弊社はプロセス産業の自動化に関する包括的なアドバイスやサポートを提供することができます。そして、お客様のニーズを満たし、お客様のアプリケーションに最適な製品、ソリューション、サービスを提供しています。

弊社の産業とアプリケーションのスペシャリストチームは、大規模で複雑なプロジェクトを遅延なく確実に遂行します。インダストリマネジャーは、さまざまな事業部門のニーズに対応します。設置、運転、メンテナンスについては、プラントのライフサイクル全体を通して利用できる弊社のサポートにより、お客様のニーズとアプリケーションに適合させることができます。

お客様と緊密に連絡を取り続けることはもちろん、お客様がどこにいても、お客様の要件に高い品質で迅速に対応することが弊社の優先事項です。

工業用プロセスエンジニアリングにおける要求における厳しい課題に対処する方法

飲料プラントでオレンジジュースの充填プロセスを管理する2人のエンジニア。

2050年には、食料の供給が必要な人口が17億人増加すると見込まれています

食品&飲料産業は、人口の増加に対応しながら食料を供給しています。Endress+Hauserは、品質保証と製造効率化のためのサニタリ機器、革新的な製品、分析技術を提供しています。

2人のエンジニアが大規模な産業プラントを見ています。

2026年には、肥料の世界需要が2億トンを超える予定です。

化学産業は、肥料生産を含むグローバルな需要に対応し、環境と安全性を保護します。スマートテクノロジーは、安全性試験を最適化し、プラント性能を向上させます。これは、化学産業が私たちの生活と密接に関連していることを示しています。

飲用水パイプラインの横に立つ2人のエンジニア。

現在、7億7,000万の人々がきれいな飲用水を十分に確保できていません

水処理産業は、弊社の測定技術を使用して世界にきれいな水を供給しています。これにより排水処理を支援し、デジタル化によってデータへのリモートアクセスを可能にして、スマートな水管理を実現しています。

3人のエンジニアが製油所を歩いています。

世界のエネルギー需要の57%は石油とガスで賄われています

石油・ガス産業は、可用性、安全性、効率化という課題に直面しています。弊社の機器は、複雑な環境でのプロセス監視と性能最適化を実現します。

サニタリライフサイエンス産業のプロセス環境で作業する2人のエンジニア。

新しい活性成分を市場に投入するまでに、平均して10~15年かかります

弊社の技術を導入すると、医薬品開発にかかる時間とコストを削減できます。標準化された機器、一貫性のあるデータ、レーザーを使用した分析により、世界基準に準拠しながら、バイオテクノロジー製造管理を改善できます。

金属工場で議論する2人のエンジニア。

現在の電気機器には35種類の鉱物や金属が使用されています

鉱業、鉱物・金属産業は、需要の高まりと資源不足という課題に直面しています。弊社の技術により、収率、効率、安全性、環境規制の遵守を強化し、透明性を確保できます。

2人のエンジニアが発電タービンの横で議論しています。

インストールベースの最適化により、スペアパーツの在庫を68%削減

電力・エネルギー産業は、再生可能エネルギーを導入しながら、増大する需要に対処する必要があります。Endress+Hauserでは、信頼性の高い製造とエネルギー貯蔵を実現するための効率的な計測機器、専門知識、オーダーメイドのソリューションを提供しています。

注釈

検討すべきことがまだたくさんあります

最新のニュースやイベントに関心をお持ちですか? あるいはEndress+Hauserでキャリアを開始したいとお考えですか?