Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

非挿入型温度計による校正の効率化

iTHERM SurfaceLine TM611による運用効率の向上

温度は化学産業において重要なパラメータであり、安全性と生産性の両方に直接影響を及ぼします。一貫した品質と適合性を保証するには、温度計の頻繁な校正が不可欠です。化学プラントでバッチ開始時に流量表示を行うには、絶縁材を取付けた表面実装型の温度計を使用して周囲条件に関係なく正確な測定値を保証します。

エチレンプラント ©Adobe Stock/ Tanakorn

特長

  • 断熱材を取り外す必要がないため迅速な校正が可能

  • 非挿入型でリスクとダウンタイムを低減

  • 挿入型センサに匹敵する高精度測定を実現

  • 最小限のドリフトと長期的に安定した性能

  • 非挿入型の設置で操作が容易

課題

ケーブルプローブ設計は長さがあり、パイプ表面に直接取り付けるため、校正に手間がかかります。絶縁体を取り外し、長いプローブを処理してから取り付け、絶縁体を再び取り付ける必要があります。重要な作業では、このように複雑な手順が重要な課題となります。一方で加熱中のスラリーの粘度は変化するため、正確な温度測定は困難を極めます。従来のセンサでは迅速な応答が得られず過酷な環境に耐えられないことも多く、非効率で安全上のリスクや金属回収率の低下につながりかねませんでした。

Endress+Hauserのソリューション

この課題に対処するため、iTHERM SurfaceLine TM611の開発で、北ヨーロッパの化学製造拠点がEndress+Hauserと提携しました。実際のプロセス条件下で非挿入型温度計のテストを行い、校正時間とそれにかかっていた労力が大幅に低減されました。