Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Netilion Water

水処理・排水処理の運用全体を明確に視覚化。Netilion Waterは、測定データを統合して偏差の早期検出を可能にし、手作業のレポート作成作業の削減および安定した規格に準拠した性能の実現をサポートします。

産業施設のタブレット端末Field Xpert SMT50Bに表示されたプロセスデータ

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

水処理環境に関するNetilion Waterアプリケーションが表示されているField Xpert SMT50Bタブレット端末 ©Endress+Hauser
水処理環境に関するNetilion Waterアプリケーションが表示されているField Xpert SMT50Bタブレット端末

なぜNetilion Waterなのか

よりスマートでより安全な水管理

水処理・排水処理の運用には、分散型の設備や施設全体の重要なプロセスデータへの信頼性の高いアクセスが必要です。Netilion Waterは、フィールド機器に接続され、測定データを統合して実用的な情報に変換できる構造化されたデジタル環境を提供します。

状況に応じた関連情報を利用できるようにすることで、先を見越した運用の監視および一貫した規制遵守を実現します。

視認可能な乱流を伴う水流 © Pexels
視認可能な乱流を伴う水流

水のライフサイクル全体のアプリケーション

Netilion Waterは、主要な水処理・排水処理プロセス全体に関連する測定データを構造化および統合し、データに基づく運用上の意思決定をサポートします。

水の抽出

分散された取水口全体の抽出容量、流量、および関連する品質パラメータを監視。継続的なリミット値の監視と集中型の視覚化により、規制遵守および不規則なパターンの迅速な識別をサポートします。

配水

リザーバーとネットワークセクション間の流量、圧力、貯蔵量のデータを統合。構造化されたダッシュボードとトレンド表示でシステムの安定性を確保し、偏差が生じた場合の根本原因の迅速な分析を実現します。

排水

排出量に加えてpH、導電率、濁度などの分析パラメータをひとつの環境に統合。設定可能なリミット値の監視で規制遵守をサポートし、レポート作成を簡素化します。

水処理・排水処理の運用に関する主要な利点

運用の透明性

運用の透明性

関連する測定データをひとつの構造化された環境に統合してアセットおよびプロセス全体を視覚化

早期検出

早期の偏差検出

継続的なパラメータの監視と設定可能なリミット値に基づいて偏差を特定できます。

手作業の削減

手作業の削減

監査への対応と規制遵守をサポートする最新の構造化データにより、文書化およびレポート作成を簡素化します。

セキュリティ ©Endress+Hauser

安全なデジタル環境

セキュリティバイデザイン

Netilion Waterは、Endress+Hauser Digital Solutionsのセキュリティフレームワーク内で開発および運用されており、以下を含む広く認知された業界標準に準拠しています。

• ISO/IEC 27001 – 情報セキュリティ
• ISO/IEC 27017 – クラウドサービスセキュリティ
• IEC 62443-4-1 – 工業オートメーション向けのセキュアな製品開発
• ISO 9001 – 品質マネジメント

このフレームワークは、セキュアなクラウドインフラストラクチャ、適切なユーザーアクセス管理、構造化されたトレーサブルなデータ処理に対応しています。

関連製品

/

注釈

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

水処理の運用体制は万全ですか?