PROFIBUS
PROFIBUSは、産業プラント全体のフィールド機器と制御システムを接続するために使用されるフィールドバス通信規格です。
PROFIBUSは、プロセスオートメーション環境における一貫性のあるデータ交換に対応しており、接続機器のプロセス値、機器パラメータ、ステータス情報、診断情報へのアクセスが可能です。
この技術は、使用される通信プロトコルは同じですが、アプリケーションニーズに応じてさまざまなバージョンが提供されています。相互運用性を保証し、機器の更新の柔軟性を実現するため、さまざまな伝送器、アクチュエータ、分析機器に対して標準化されたPROFIBUS PAプロファイルが存在します。さらに、互換性のある操作ツールやアセット管理ツールを使用して、主要な機器情報を利用できるようにすることで、最新の機器管理にも対応します。
©Endress+Hauser
主要な技術特性
PROFIBUS DP (RS-485) - ファクトリーオートメーション向け
PROFIBUS PA (IEC 61158-2) - プロセスオートメーション向け
PROFIBUS DP :平衡電圧デジタルインタフェース
PROFIBUS PA :マンチェスタバス給電(MBP)
フィールドバスインタフェース、DP/PAセグメントカプラおよびリンク、フィールドバリア、中継端子箱、バスターミネータ
PROFIBUS DP :9.6 kbps~12 Mbps(距離に応じて異なる)
PROFIBUS PA :31.25 kbps
PROFIBUS DP :なし
PROFIBUS PA :あり
GSD(General Station Description)
PROFIBUS機器情報には、FDTフレームアプリケーションまたはEDD操作ツールを使用してアクセスできます。Endress+HauserのすべてのPROFIBUS DP/PROFIBUS PA機器に対して、DTMおよびEDDが提供されています。DDファイルおよび証明書は、各製品のダウンロードエリアから取得できます。
Endress+HauserのすべてのPROFIBUS機器は、PROFIBUS User Organization(PNO)認定の独立系研究所で試験され、証明を受けています。さらに、すべての機器は、標準的な動作条件下で関連するあらゆる制御システムとの適合性試験を受けています。
お客様のアプリケーションに最適なEndress+HauserのPROFIBUS対応機器をご紹介します。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
測定変数
粉じん濃度(重量法による比較測定後)、ガス流速、ガス圧力、ガス温度
プロセス温度
–20 °C ... +200 °C
プロセス圧力
–70 hPa ... 10 hPa
測定原理
前方散乱光
プロセス温度
−40 °C~+220 °C
測定範囲
散乱光強度:0~7.5 mg/m3 / 0~3,000 mg/m3 測定範囲は自由に選択可能。9つの測定範囲を事前設定済み(0~7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 mg/m3)
適合規格
TÜV型式試験 DIN EN 15267-1(2009)、DIN-EN 15267-2(2009)、DIN EN 15859(2010)、DIN EN 14181(2014)に準拠した適合性試験済み 認可が必要な設備において、集じん機下流のフィルタ制御用粉じんモニタおよびリークモニタとしての使用認証取得済み(13th BlmSchV、17th BlmSchV、27th BlmSchV、30th BlmSchV、44th BlmSchVおよびTA Luft)
測定変数
質量流量、標準状態体積流量、実状態体積流量、分子量、ガス体積およびガス質量、ガス流速、音速
測定範囲
0,03 m/s ... 120 m/s(0.1 ft/s ... 394 ft/s)
適合規格
ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU RoHS: 2011/65/EU PED: 2014/68/EU
測定変数
CO2、 SO2、 NO、 NO2、 CO、 NH3、 H2O、 CH4
周囲温度範囲
0 °C ... +50 °C 型式承認範囲:最高45 °C
適合規格
MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
測定変数
CH4、CO、CO2、Corg、HCl、H2O、NH3、NO、NO2、N2O、O2、SO2
周囲温度範囲
+5 °C~+50 °C
演算
5秒値、平均値、日平均値、月平均値、年平均値、移動月平均、質量排出量、日質量排出量、月質量排出量、年質量排出量、日カウンタ、月カウンタ、年カウンタ
測定原理
前方散乱光、電気化学セル
測定変数
視程(K値)、CO、NO、NO2
測定範囲
視程(K値):0~15 km⁻¹ CO:0~300 ppm NO:0~100 ppm NO2:0~5 ppm
適合規格
ASTRA「Guideline - Ventilation of Road Tunnels」(2008) RABT 2006 RVS 09.02.22
精度
標準: 最高 0.05 % 高精度校正: 最高 0.025 %
プロセス温度
標準: -40°C~125°C (-40°F~257°C) ダイアフラムシール: -70°C~250°C (-94°F~482°F)
圧力測定範囲
10 kPa~10 MPa (1.5 psi~1500 psi) ゲージ圧/絶対圧
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当 アロイC
計測セル
10 kPa~10 MPa (1.5 psi~1500 psi) ゲージ圧/絶対圧
入力
前面カメラ: 1080p/30 fpsの8メガピグセルRGBカメラ + 480p/30 fpsのIRカメラ 背面カメラ: 1080p/30 fpsの11メガピクセルRGBカメラ
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる