Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

SmartBlue App

快適で安全なデバイスへのアクセス

アプリを起動する前に、デバイスの半径10メートル以内の安全で操作のしやすい場所を選んでください。
特に手の届かない場所や危険な場所にある機器の設定や操作を、SmartBlue Appを利用することで簡単に行うことが可能になることには非常に意義があります。メンテナンスも実施できるよう、すべてのデータは常にリアルタイムに確認できます。SmartBlueは、Bluetooth® ワイヤレス技術をベースとしており、別のドライバは必要ありません。また、データはドイツのフラウンホーファー研究機構により認定された暗号化システムで伝送されます。

利点

  • 携帯端末からのアクセスで時間を節約できます。
  • 診断情報もリアルタイムのプロセス情報も常に手元にあります。
  • 安全第一:危険場所に立ち入る必要はありません。
  • Bluetooth Low EnergyとCPaceでセキュアな接続を実現。
  • 信頼性:設定やメンテナンス中のデータ損失がありません。

ダウンロード:

Android デバイス用 SmartBlue app のダウンロードはこちらから>>Android

Android デバイス用SmartBlue app のダウンロードリンク ©Endress+Hauser

  

  

  

 Apple デバイス用 SmartBlue app のダウンロードはこちらから>>Apple

Apple デバイス用 SmartBlue app のダウンロードリンク ©Endress+Hauser

SmartBlue が利用可能なデバイス:

レベル計: レーダーレベル計 Micropilot FMR10/FMR20 および その他すべての新世代 Micropilot 、Levelflex ファミリー

レベルスイッチ: 新型 Liquiphant FTL51B

水質分析計: Liquiline Compact CM82 およびLiquiline Mobile CML18

流量計: Picomag Insertion,電磁流量計 Picomag, Promag W800およびProline 10

温度計:TMT71* および TMT72およびTMT142B*(*海外向け)

圧力計:  Cerabar PMP71BPMC71BPMP51BPMC51B および Deltabar PMD75BPMD78BPMD55B   

6 製品
並べ替え:
フィルタ