Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
product picture of the energy monitoring & application manager Flow-X

Flow-X
flow computer

The ideal flow computer for metering solutions

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • アプリケーション

    モジュールあたり最大4つのガスアプリケーションまたは4つの液体アプリケーションに対応(Flow-X/M、Flow-X/C)

  • 入力

    6× 高精度アナログトランスミッタ入力:入力タイプ 4~20 mA、0~20 mA、0~5 V、1~5 V。mA入力精度は21 °C(69.8 °F)においてFSの0.002 %、周囲温度範囲0~60 °C(32~140 °F)全域においてFSの0.008 %。長期安定性 0.01 %/年。分解能 24ビット。アナログ入力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。
    2× 100 Ω入力:分解能 0.02 °C(0.04 °F)。誤差は測定範囲により異なり、0~50 °C(32~122 °F)では0.05 °C(0.09 °F)未満、−220~+220 °C(−396~+428 °F)では0.5 °C(0.9 °F)未満。
    4× 独立HARTループ入力:4~20 mA信号に追加して使用可能。各トランスミッタループでマルチドロップ接続およびFCの冗長運転に対応。
    4× 単一パルスまたはデュアルパルス入力:複数の電圧レベルでトリガレベルを設定可能。周波数範囲は単一パルス入力およびデュアルパルス入力ともに最大10 kHz。ISO 6551、IP 252、API 5.5準拠。True Level AおよびLevel Bに対応。
    4× 周期時間入力:100 μs~5000 μs。分解能 1 ns未満。
    16× デジタルステータス入力:分解能 100 ns(10 MHz)。
    4× 1球式、2球式および4球式ディテクタ構成に対応:分解能 100 ns(10 MHz)。
    2× RS485/RS232シリアルポート:超音波流量計、プリンタまたは汎用機器接続用。115 kbps:
    Flow-X/P:4× RS485/RS232および1× RS232。
    Flow-X/C:2× RS485/RS232および1× RS485。
    オプション:2× RS485/RS232および2× RS485。
    2× RJ45 Ethernetインタフェース:TCP/IP対応。

  • 出力

    4× アナログ出力:プロセス出力および流量/圧力制御用。分解能 14ビット。精度 FSの0.075 %。アナログ出力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。
    16× デジタル出力:オープンコレクタ出力。定格 100 mA @ 24 V。
    4× パルス出力:オープンコレクタ出力。周波数範囲 0.01~500 Hz。
    1× メータパルス出力:フローコンピュータのリモートプルービング用。分解能 100 ns(1 MHz)。
    4× 周波数出力:流量計信号のエミュレーション用。最大周波数 10 kHz。精度 0.1 %。BizChat ついてフィードバックする

アプリケーション

The Flow-X flow computer provides gas and liquid volume, mass and energy conversion, event logging, parameter logging, and reports using latest technology. Identical modules are combined in different housings, offering a multi-run version Flow-X/P for 1–4 metering runs with a local touch screen, or the Flow-X/S version for cost efficient installations. Flow-X meets the requirements of even the most demanding applications and is the ideal partner for custody transfer measurements.

  • Custody transfer, fiscal and allocation gas and liquid measurement

  • On- and offshore, natural gas, LNG, flare gas, process fluids, CO2, H2

  • Loading and un-loading


Device properties:

  • Configurations for meter runs compliant to international standards incl. MID, OIML, AGA

  • Powerful modules for demanding applications

  • Each module features CPU, memory and equal in/outputs

  • Intuitive user interface for graphics display and web browser

  • True remote access via Ethernet

  • Station computer for up to 8 meter runs

利点

  • Reduced planning and installation costs through standard configurations

  • Very accurate volume conversion with multiple calculation cycles per second

  • High reliability through independent modules with their own volume conversion and storage of measured values, counter readings and events

  • Easy extension of installations with modules featuring equal in/outputs and 100% software configuration

  • Reduced service and maintenance costs with tamper-proof remote maintenance

  • Cost-efficient and flexible system integration of multiple streams

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products