ボイラ設備運転の最適化に
自動連続測定アナライザ CA80シリーズ
プロセス水は、全水消費量の約4分の1を占めています。プロセス水は、亜鉛メッキ、金属加工、蒸気生成などに使用されますが、そのプロセス水がシリカや硬度、あるいはナトリウムによって汚染されていると、プラントを損傷させ、重要な部品への堆積を起こす原因となります。このため、生産用の水、ボイラー給水、冷却水の効果的な監視と処理が必要になります。Endress+HauserのCA80シリーズはプロセス水の効果的な監視を可能にします。
Benefits
オペレーティングコスト削減
薬液コスト削減
変換器・ケーブルのコスト&スペース削減
シリカアナライザ CA80SI
シリカは低濃度でもボイラ壁や熱交換器、タービンブレード にスケールが析出します。