Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Pt100 コンパクト温度計 TMR31

TMR31
コンパクト温度計

産業アプリケーション向けのRTD 4-20 mAコンパクト温度計

TMR31
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
5年間保証

信頼にこたえる品質

Fundamental製品には、5年間の延長保証が付いています。これは製品の耐久性と性能に対する弊社の自信の証です。

保証が必要となる場合には、最小限の事務手続きで迅速な交換を実現させ、お客様に安心を提供し、お客様のスムーズな運用をサポートします。

保証の適用条件

延長保証は特定の条件下で適用されます。詳細については、当社ウェブサイトの各国ページに記載されている現地の一般取引条件(GTC)をご参照ください。

仕様一覧

  • 精度

    class A IEC 60751準拠

  • 応答時間

    t50 = 1 秒
    t90 = 2 秒

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    20 °Cの時: 10 MPa (1,450 psi)

  • 測定温度レンジ

    PT 100:
    -50 °C~200 °C
    (-58 °F~392 °F)

  • 最大浸漬長 要問合わせ

    最大 600.00 mm (23.62'')

アプリケーション

リーズナブルで 信頼性があり、コンパクトで設置や校正作業の容易さといった現代の計測技術に求められる要求をこのTMR31は満たしています。
耐振動性 に優れた一体型薄膜センサは、早い応答時間により、運転での高い安全性を提供します。
 

TMR31 は、-50 °C ~ +150 °C (-58 °F ~ +302 °F)、または ネック付で最大 +200 °C (+392 °F) までの温度測定用コンパクト温度計です。 TMR31は、一般的なアプリケーション向けのプロセス接続を持つ製品です。タンクや配管に設置して使用します。

利点

  • ステンレス製のコンパクトな設計

  • 極めて早い応答時間

  • 挿入長が浅い場合でも高精度

  • 4線 Pt100 抵抗出力、または設定変更が可能な変換器による4 ~ 20 mA 信号出力

  • ReadWin® 2000(無償PCソフト)による表示、設定

  • センサ断線または信号を出力、NAMUR NE43 準拠の調整が可能

  • 船級認定 

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性