WirelessHART - プロセス管理の柔軟性

プランニングの効率アップと取付けの迅速化でプロジェクトコストを削減しましょう。

WirelessHARTは、プロセスオートメーションのためにデザインされた無線技術です。既存のHART機器、コマンド、ツールとの互換性を維持しながら、HARTプロトコルに無線機能を追加します。WirelessHARTは、ネットワークの自己組織化や自己修復など、信頼性の高い操作や柔軟性を備え、迅速な取付けなど数多くの特徴があります。同期化通信、暗号鍵管理、AES128に基づく暗号化により、安全性と完全性が保証されます。

WirelessHART技術の利点

  • 遠方やアクセスの難しい測定点に高価なケーブルなしで接続

  • シンプルなプランニング、迅速な取付け、プラント設備への迅速な統合

  • 通信経路の冗長化による、高いレベルの信頼性

  • エンドレスハウザーおよび他社製のHART機器のアップグレードが非常に簡単

  • DTMおよびDD技術(フィールドケア、プラントアセットマネジメントソフトウェアなど)を用いてプラントセクション全体をシンプルにパラメータ化しモニタリング

最先端のテクノロジ

WirelessHARTは、プロセスオートメーションのためにデザインされた無線通信技術です。既存のHART機器、コマンド、ツールとの互換性を維持しながら、HARTプロトコルに無線機能を追加します。

  • ネットワークおよびセキュリティの管理者には、ネットワークを設定、管理、モニタリングする責任がある

  • WirelessHARTネットワークプロトコルには、信頼性が高くセキュアな通信を保証する組み込みの保護手段がある

考えられる多くの用途

WirelessHARTソリューションは世界中で導入されています。

WirelessHART技術はすでに世界中で使用されています。エンドレスハウザーのスペシャリストたちは数多くの困難なプロジェクトをプロとして実現に導き、お客様から100%のご満足を得てきました。

WirelessHARTは次のソリューションを提供します。

  • 迅速で柔軟な取付け

  • 柔軟性のあるモバイル装置

  • プラント設備の移動

  • 障害の克服

  • レガシー技術のアップグレード

WirelessHARTで始めるネットワーキング

WirelessHARTアダプタSWA70とフィールドゲートSWG70を用いた無線技術で、HART機器または4 ~ 20 mA機器をアップグレードしましょう。エンドレスハウザーのアダプタとフィールドゲートのコンセプトなら、既存の機器も新しい機器も無線ネットワークに統合することができます。

エンドレスハウザーは、豊富なサポートサービスはもちろん、HART機器および4 ~ 20 mA機器の独自の品揃えを誇ります。幅広く様々な製造者のシステムへのシームレスな統合を保証します。

WirelessHARTネットワークのコンポーネント

  • WirelessHARTアダプタは、取り付けられたHART機器の測定および診断情報を送信します。

  • WirelessHARTフィールドゲートはこの情報を受信し、プラントネットワークがModbusまたはOPC経由でイーサネットまたはRS485通信を使用してこの情報を利用できるようにします。

  • この情報は、Modbus TCP、HARTプロトコルまたはイーサネット/IPを介して利用できるようになります。

  • 最新の暗号鍵管理でオープンスタンダードに準拠する堅牢なセキュリティおよび認証対策により、ネットワークとデータは常に確実に保護されます。

デバイスドライバと証明書

機器説明ファイルおよび証明書は、各製品のダウンロードエリアから取得できます。

  • WirelessHARTソリューションはコストを削減し、プロセスやプラントに関する情報をより多く提供します。 © Endress+Hauser

    WirelessHARTソリューションは、既存のHART機器およびツールに無線機能を追加します。より多くの情報を提供し、プランニングの効率アップと取付けの迅速化でコストを削減します。

  • ご使用の機器を今すぐWirelessHARTでネットワークに接続しましょう。 © Endress+Hauser

    WirelessHARTで始めるネットワーキングWirelessHARTアダプタSWA70を用いた無線技術で、HART機器または4 ~ 20 mA機器をアップグレードしましょう。

  • WirelessHARTソリューションは原油抽出に優れた柔軟性を発揮。 © Endress+Hauser

    WirelessHARTソリューションは原油抽出に優れた柔軟性を発揮し、井戸元あたりの据付労力を大幅に削減します。据付期間が短縮され、通信ケーブルを節約できます。

  • WirelessHARTを用いた触媒生産。 © Endress+Hauser

    触媒を製造する際、製品の完成までには多くの段階があります。その1つが乾燥プロセスです。WirelessHART機器は、各機器からのHART情報を送信します。

  • WirelessHARTを使用した地下水モニタリング。 © Endress+Hauser

    WirelessHARTは地下水のモニタリングに優れた柔軟性を発揮し、据付労力を大幅に削減します。広く分布する測定点から収集された、信頼性の高い測定データを提供します。

  • WirelessHARTを用いた有害廃棄物焼却。 © Endress+Hauser

    近づくこともままならないDeNOxプラントでは、プロジェクトを迅速かつシンプルに実現できるWirelessHARTの利点が特に実感できます。エンジニアリングコストや配線コストも大幅に抑えられます。

  • WirelessHARTを用いたタンクヤード在槽管理。 © Endress+Hauser

    WirelessHARTソリューションは完全一体型の在槽管理を提供するとともに、取付コストやケーブル配線コストを削減します。

  • お客様のパートナーとして、25年以上にわたるデジタル通信の経験を提供 ©Endress+Hauser

    頼もしいパートナー
    お客様のパートナーとして、エンドレスハウザーの25年以上にわたるデジタル通信の経験を役立てさせてください。

オンラインツール