バージまたは陸上用のバンカー燃料測定システム

エンドレスハウザーのソリューションは最大限の透明性を実現

船主や港湾庁の間では、コリオリ質量流量を搭載した特別なバンカー燃料測定システムの設置がますます進んでいます。このシステムは、測深または測定値読取りを肉眼で行うために疑念が生じるおそれのあった、従来の測定方法に代わるものです。エンドレスハウザーの新しいバンカー燃料測定システムは高度な技術の採用で信頼性が高く、バンカリングの透明性および高精度を保証します。悩みの種が解消され、バンカー争議の解決プロセスに膨大な時間をとられることもありません。

収益性を保証 - 確実に効果を発揮するシステム

アプリケーションの専門家が開発し特許を取得したこのバンカリングシステムでは、タンクを空にするとき、測定において空洞が適切に考慮されるようになっています。テストで確認されているとおり、エンドレスハウザーのコリオリ質量流量計プロマスは、高粘度バンカー燃料さえも優れた精度で測定します。

高い透明性 - 測定プロファイルで信頼を構築

エンドレスハウザーの認定済みバンカー燃料測定システムがあれば、「当て推量」のリスクを冒すことはもうありません。
燃料補給プロセス中は、複数のプロセスパラメータを同時にモニタリングできるほか、制御盤を操作すれば、これらのパラメータを「測定プロファイル」としてグラフィカルに表示することもできます。つまり、燃料補給中もその後も、購入者とサプライヤのどちらにとっても、透明性と安全性が高まるのです。こうして時間もコストも節約することができます。

掛け値なしの安全性 - 改ざん防止設計の測定システム

取付け後は個々の機器も測定システム全体も密封されるので、不正な操作を受けることがありません。エンドレスハウザーの機器はすべて認定校正設備で認定を受けており(ISO/IEC 17025)、国の基準に従って、シームレスなトレーサビリティに関する重要な要件を満たしています。エンドレスハウザーの測定システムなら、多種多様な問合せ・モニタリング機能により、バンカリングが何の問題もなくスムーズに進みます。

透明性の高さから最高レベルの信用を獲得

バンカリングで行われる従来の数量測定は疑念をもたれがちです。しかし、エンドレスハウザーの新しいバンカー燃料測定システムなら、このような「バンカー争議」が起こることはもうありません。次の特長があります。

  • 収益性が向上

  • 透明性を保証

  • 掛け値なしの安全性

  • バージまたは陸上用のバンカー燃料測定システム ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

成功事例

オンラインツール