ステンレスのパフォーマンス
石油・ガス業界で使用されるリキファント

高温、高圧下でも使用できる堅牢な機器

全世界で300万台以上の使用実績を誇るエンドレスハウザーのリキファントは、市場をリードする液体用レベルスイッチです。
それだけ広く使用されているのには確かな理由があります!このステンレスハウジングが普及するきっかけは、エンドレスハウザーが石油・ガス業界の要望に応じて特別に設計したこの製品を、他の業界にも紹介したことでした。

堅牢性が向上した高耐久性ステンレスハウジング

特に堅牢な機器が必要とされる場合には、耐久性に優れたステンレスハウジングが最適です。
また、ハウジングはATEX指令の耐圧防爆タイプの認定を受けています。
リキファントはメンテナンスフリーなので、面倒なメンテナンスが必要なフロート式スイッチに代わる、理想的な製品です。
シンプルでコスト効率が高く、自己監視機能を備えていることやSIL2、SIL3に適合しているという点が大きな利点となります。また、リキファントのプロセス接続はC22高耐性ニッケルクロムアロイにも対応でき、接液部の3.1材料証明書を添付することが出来ます。

石油・ガス業界の厳しい条件にも対応できます。

エンドレスハウザーのレベルスイッチ、リキファントは高温(280℃/ 536°F以下)や高圧(10 MPa以下)で使用可能で、まさに石油・ガスプロセスに最適です!しかも、リキファントのピエゾドライブは特許を取得しており、泡による影響やプラント振動による影響が軽減されました。取付位置を自由に選べる小さなプロセス接続なので、スペースの限られている海洋リグや下流設備などの用途に最適です。

メンテナンスフリー

さらにリキファントはメンテナンスフリーであり、その動作は流量や乱流、気泡、軽微な付着の影響を受けないので、高液位アラーム(オーバーフロー防止)や低液位アラーム(空引き防止)に最適です。リキファントは機能テストプッシュボタンにより機器の機能チェックができます。つまり、リキファントをプロセスから外すことなしにリモートでテストできるので、安全手順が実行しやすく、貴重な時間を無駄にすることがありません!

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール