エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

Proline Promass 84F
Coriolis flowmeter

The flowmeter with premium accuracy, robustness and custody transfer functionality

  • Coriolis flowmeter - Proline Promass 84F ©Endress+Hauser

Promass F has a long standing reputation as a highly accurate device under varying process conditions. It is suited for broadest range of applications. Combined with the Promass 84 transmitter, Promass 84F offers premium accuracy in measurement of liquids and gases. It will be the preferred solution for customers needing custody transfer measurement.

利点

  • Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Quality – designed for custody transfer; featuring worldwide recognized metrological approvals

  • Flexible data transfer options – numerous communication types

  • Automatic recovery of data for servicing

アプリケーション

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

Device properties

  • Mass flow: measured error ±0,05 % (PremiumCal)

  • Rated secondary containment up to 40 bar (580 psi)

  • Nominal diameter: DN 8 to 250 (3/8 to 10")

  • 4-line backlit display with touch control

  • Device in compact or remote version

  • Phase-shifted pulse, HART, Modbus RS485

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: Promass 64F, Promass 84M

後継機: Proline Promass F 300 / 8F3B, Proline Promass F 500 / 8F5B

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール