エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

Proline Promass 83X
Coriolis flowmeter

The highest capacity four-tube flowmeter with extended transmitter functionality

  • Coriolis flowmeter - Proline Promass 83X ©Endress+Hauser

Promass 83X is designed to meet the requirements of the oil and gas industry. Typical applications include pipelines and transfers to and from tanker ships, trucks and railroad cars. The key to the accuracy of the Promass X is its patented four-tube design, the first in the world. With its 14-inch diameter and accuracy up to 0.05%, the Promass 83X four-tube Coriolis mass flowmeter is ideal for high flow rate applications requiring reliability and low maintenance.

利点

  • Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Quality – software for filling, density & concentration, advanced diagnostics

  • Flexible data transfer options – numerous communication types

  • Automatic recovery of data for servicing

アプリケーション

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore applications in the oil & gas industry.

Device properties

  • Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16")

  • Four-tube system with low pressure drop

  • Complete exterior design made of 1.4435 (316L)

  • 4-line backlit display with touch control

  • Device in compact or remote version

  • HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール