仕様一覧
-
プロセス温度
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 10 MPa
(真空 ... 1450 psi)
アプリケーション
Liquicap FTI52は、粘性が高く、付着物を形成する傾向にある液体のレベル検知用ローププローブです。導電性液体の泡や異なる液体の界面検知にも使用されます。FTI52は付着補償機能によって最大限の信頼性と幅広いアプリケーションに最適な国際認証を提供します。プロセス接液部は耐食性材料およびFDA指定の材質を使用しており、高い安全基準を確保しています。
付着物を形成する傾向にある液体の検知、異なる液体の界面検知、機器1台による2点制御(ポンプ制御)、導電性液体の泡検知に適しています。
プロセス接続:フランジ、ネジ込み、サニタリ接続
プロセス温度:-80~+200 ℃(-112~+392 °F)
プロセス圧力:真空~+10 MPa(真空~+1,450 psi)
センサ長:12 m(39 ft)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ認定、船級認定
利点
ボタン操作で容易かつ迅速に校正(初期設定)できるためコストを削減
付着補償機能により信頼性の高い安全な測定を実現
幅広く揃えた認証や認定による信頼性が高く、多様なアプリケーションに対応
早い応答時間
プロセス接液部は耐食性材料およびFDA指定の材質を使用しています。
2段階過電圧保護
電子部品交換後の再校正が不要です。
ビデオ
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
TI Liquicap M FTI52
日本語版 - 02/2025
静電容量式
EN JA 14/02/202505/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
14/02/2025
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
TI01542FJA_0325-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Liquicap M FTI52
静電容量式
EN JA 14/02/202505/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
14/02/2025
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
TI01542FJA_0325-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Liquicap M FTI52
静電容量式
EN JA 05/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
05/09/2024
ファイルサイズ:
3.4 MB
ファイル名:
BA02032FJA_0224-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquicap M FTI52
静電容量式レベルリミットスイッチ
EN JA 01/09/2021言語:
日本語
バージョン:
01/09/2021
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
KA01477FJA_0120.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
164.3 KB
ファイル名:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
134.4 KB
ファイル名:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 24/02/202215/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
24/02/2022
ファイルサイズ:
119 KB
ファイル名:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201416/01/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
136.4 KB
ファイル名:
EA01047FA2_0314.pdf
-