仕様一覧
-
プロセス温度
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 10 MPa
(真空 ... 1450 psi)
アプリケーション
Liquicap FTI51は、粘性が高く、付着物を形成する傾向にある液体のポイントレベル検知用静電容量式レベルスイッチです。導電性液体の泡や異なる液体の界面検知にも使用されます。FTI51は付着補償機能によって最大限の信頼性と幅広いアプリケーションに最適な国際認証を提供します。プロセス接液部は耐食性材料およびFDA指定の材質を使用しており、高い安全基準を確保しています。
付着物を形成する傾向にある液体の検知、異なる液体の界面検知、機器1台による2点制御(ポンプ制御)、導電性液体の泡検知に適しています。
プロセス接続:フランジ、ネジ込み、サニタリ接続
プロセス温度:-80~+200 ℃(-112~+392 °F)
プロセス圧力:真空~+10 MPa(真空~+1,450 psi)
センサ長:6 m(20 ft)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ認定、船級認定
利点
ボタン操作で容易かつ迅速に校正(初期設定)できるためコストを削減
付着補償機能により信頼性の高い安全な測定を実現
幅広く揃えた認証や認定による信頼性が高く、多様なアプリケーションに対応
早い応答時間
プロセス接液部は耐食性材料およびFDA指定の材質を使用しています。
2段階過電圧保護
電子部品交換後の再校正が不要です。
ビデオ
旧機種
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
TI Liquicap M FTI51
日本語版 - 02/2025
静電容量式
EN JA 14/02/202525/09/2023言語:
日本語
バージョン:
14/02/2025
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
TI01530FJA_0325-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Liquicap M FTI51
静電容量式
EN JA 14/02/202525/09/2023言語:
日本語
バージョン:
14/02/2025
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
TI01530FJA_0325-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Liquicap M FTI51
静電容量式
EN JA 05/09/202425/09/2023言語:
日本語
バージョン:
05/09/2024
ファイルサイズ:
3.6 MB
ファイル名:
BA02031FJA_0224-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquicap M FTI51
静電容量式レベルリミットスイッチ
EN JA 01/09/2021言語:
日本語
バージョン:
01/09/2021
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
KA01471FJA_0120.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 24/02/202215/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
24/02/2022
ファイルサイズ:
119 KB
ファイル名:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
164.3 KB
ファイル名:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
134.4 KB
ファイル名:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 11/08/201416/01/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
11/08/2014
ファイルサイズ:
136.4 KB
ファイル名:
EA01047FA2_0314.pdf
-