キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

1oo1 SIL3 対応のプロセス安全系レベルリミットスイッチ

DC 4-20mA FTL81 リキファント音叉式レベルスイッチがライフサイクルコストの削減とリスク低減に貢献します。

100万個以上の納入実績のある音叉式レベルリミットスイッチの付随機能はプラントの安全性をさらに高めます。FTL81では、レベルリミットの検知を従来のリレー出力ではなく、DC 4~20mA出力が採用されています。幅広い診断機能を持つレベルリミットセンサはロジックソルバーと常に通信を行うことで、1oo1の構成でSIL3の安全システムを実現します。

化学プラント ©Strandperle

特長   

  • 厳しいプロセス条件下でも中断なくプロセスの安全な運転が可能です。

  • 現場でのプルーフテスト間隔が長いため、メンテナンスコストとリスクが低減します。

  • 安全計装システム(SIS)として使用可能な認証を取得しています。

  • 変換器の継続的な自己監視による恒常的な動作を保証します。

お客さまが抱えている課題 

  • 石油化学産業のプロセスは年中無休、且つ長期間にわたって稼働し、シャットダウン間隔が長い。

  • 計測機器はメンテナンスや点検がなるべく不要で、必要な場合でもプロセスを中断することなく実施できることが望ましい。

  • 高温、高圧、その他の過酷な条件

  • SISの実装によるメンテナンスコストとリスクの低減と同時に安全性の確保とプラントの可用性の両立したい。

エンドレスハウザーのソリューション

©Endress+Hauser

FTL81 リキファント フェールセーフは、SIL 3 が要求されるプロセス容器の安全計装システムとして設置されます。リキファントはその内部にANSI/ISA 認証のプロセスシールを採用することで、外部シーリングを必要とせず、リスクとコストの削減に寄与します。

プロジェクトのスコープ

以下を含むターンキーソリューションをご提供します。

  • すべての機材および機器の調達

  • 詳細設計およびエンジニアリング

  • 配線工事

  • 設置工事

  • 現場テスト

  • 試運転

  • スタートアップおよび引き渡し

  • オペレータのトレーニング

安全な連続運転

リキファントのDC 4~20mAはセーフティコントローラのI/Oから電源供給されます。また、コントローラ本体は現在のアラームステータスおよびリキファントからの変調デジタル値を継続的にモニタリングすることで、ループ全体が正常な状態にあるかを監視しています。プロセスの容器は数年間中断なく稼働させる必要があるため、プルーフテストの実施間隔が12年と長いリキファントは、そのようなアプリケーションに最適な機器です。

過酷な条件でも使用可能

音叉式センサは温度280℃、10 Mpaの圧力条件下で使用でき、乱流、エアレーション、振動、その他様々なプロセス条件の影響を受けずに計測することが可能です。

メンテナンスコストとリスクの低減

FTL81 リキファントフェールセーフのパーシャルプルーフテストはチェック項目が幅広いためフルプルーフテストの実施間隔が大幅に長く、ライフサイクルコスト削減に貢献します。フルプルーフテストの頻度を減らすことで、取扱い時のリスク(取外し/再取付け時のセンサまたはケーブル等の損傷)や人的ミスが低減します。