廃鉄リサイクルの効率を最適化

エンドレスハウザーの製品によりプロセスの信頼性を最適化

廃鉄のリサイクルには、完璧なプランニングと綿密な時刻表が不可欠です。貨物船、貨物列車、トラックなどがトン単位で金属スクラップを輸送し、リサイクルされた良質な鉄材を積んで帰ります。金属スクラップは数時間にわたって高熱にさらされます。まずは電気炉で1600 °C(2900 °F)以上の出銑温度で熔解され、次に取鍋炉で二次精錬され、キャスター(鋳造機)に送られます。最終的に、製鋼工場は最高品質の鉄を吐き出します。

  • KehlにあるBSEでは、全世界の製鋼工場向けに革新的で効率の高い設備を開発しています。 ©Badische Stahl-Engineering GmbH

結果   

  • 過酷な高温の環境でも信頼性の高い測定を提供

  • 漏れ検知によるアシスト

  • 圧縮空気、圧縮天然ガス、酸素や水の制御と分析

  • 溶鉱炉への化学エネルギー投入の効率が向上

  • Badische Stahl-Engineering GmbH
    「エンドレスハウザーとの長年の協力関係において、すべてのプロジェクトは完璧に遂行されてきました。」

    Peter Paul Ploner

    Senior Vice President , Commercial Department, Badische Stahl-Engineering GmbH

お客さまの抱える課題

材料の流れの最適化は不可欠であり、そのためにはワークフローの各ステップを適確にすることが必要です。製鋼工場の運転は高いエネルギーを消費するため、プロセスの信頼性、資源とエネルギーの効率、環境への影響は最優先です。エネルギーコストは製鋼工場の売上高の三分の一を占めるため、効率の高い技術の開発は環境的に非常に重要です。

     

Badische Stahl-Engineering(BSE)は、厳しい条件下で長期テストし、ユーザーに合わせてカスタマイズした施設および機器を全世界の製鋼工場に提供しています。強い創造的精神とより効率的な技術への探求心により、新しい革新的技術を開発してきました。

エンドレスハウザーのソリューション

「Badische Stahl-Engineering GmbH製ハイテク施設」のプロセスの信頼性の最適化には、エンドレスハウザーの流量計、圧力計、温度計が重要な役割を果たします。これらの機器は過酷な高温の環境でも信頼性の高い測定を提供し、漏れ検知、および圧縮空気、圧縮天然ガス、酸素や水の制御と分析に寄与し、溶鉱炉への化学エネルギー投入の効率を向上します。

オンラインツール