©Endress+Hauser
Liquiline CM444は、pH、ORP、導電率、溶存酸素、塩素、濁度、汚泥界面、SAC、硝酸塩、その他多数のパラメータ測定用の最先端の変換器です。
©Endress+Hauser
Heartbeat Technology は、機器の状態に対応したメンテナンスを可能にし、測定点全体の検証を容易にするとともに、最適化対策の実行に役立ちます。
©Endress+Hauser
Liquiline CM444は、フレキシブルなモジュール式設計により、いつでも簡単に機能を追加することができます(例:デジタルフィールドバス、チャンネル数、リレー等)。
仕様一覧
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
Liquiline CM444は、最大4台のMemosensセンサを接続でき、12種類以上の測定パラメータから任意に選択して接続可能な変換器です。センサの自動認識機能、優れた拡張性、Liquilineプラットフォームのその他すべての機器と共通化されたスペアパーツを備えます。入力、出力、コントローラ、および演算モジュールにより、洗浄システムやポンプも制御可能です。Heartbeat Technologyにより、測定点の可用性とメンテナンスコストの理想的なバランスを見つけることができます。
Liquiline CM444は、以下の産業およびユーティリティにおけるアプリケーションに最適です。
食品および飲料産業
ライフサイエンス産業
電力・エネルギー産業
水処理・排水処理
化学産業
船舶産業
以下の通信プロトコルおよびインターフェイスに対応します。
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webサーバー
変換器はIECEx、ATEX、CSAなどの防爆認証を取得したモジュールで拡張することで、危険場所に設置されたセンサに接続が可能です。
利点
シンプル設計: 1台のコントローラですべてのパラメータとアプリケーションに対応、直感的なユーザインターフェイス、センサの自動認識、校正済みのMemosensセンサのホットプラグアンドプレイ機能。
最高の柔軟性: すべてのパラメータ入力に対応するユニバーサルモジュールによりスペアパーツの在庫数を最小限に抑え、いつでも最高8チャンネルまで柔軟に拡張できます。
シームレスなシステム統合: 通信規格に関する独自のポートフォリオにより、いかなる分散制御システム(DCS)にも対応できます。
シンプルで安全な初期設定: SDカードを使用して設定を他の機器に簡単に移植できるため、作業時間を短縮できます。
遠隔プロセス制御: スマートフォンを使用する場合でも、組込Webサーバーにより、あらゆるウェブブラウザを使って、リモート操作による診断データの表示、設定、機器パラメータへのアクセスが可能です。
可用性の向上とコスト削減: Heartbeat Technologyは、機器の状態に対応したメンテナンスを可能にし、測定点全体の検証を容易にするとともに、最適化対策の実行に役立ちます。
ドライブ接続: Liquiline Edge Module CYY7 は、フィールドバスに依存せずにプロセスデータをNetilionに転送します。これにより、リモートでの概要把握とIIoTサービスの利用が可能になります。新製品として、または既存のLiquilineプラットフォームへのアップグレードとして利用できます。
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載
Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Liquiline:最先端の変換器プラットフォーム
Liquilineプラットフォームにより、在庫コストの削減、設置時間の節減、操作上の安全性確保を追求するための効率的な選定が可能になります。
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
養殖場の水質監視
最新の測定技術とデータ管理によるEndress+Hauserのモニタリングソリューションで養魚の水質を最適化
全文を読む
トイレ洗浄に爽やかな潮風を
海水を使用してトイレを流すことにより、多量の飲料水を節約できます。水の安定供給に向けて水質目標(WQO)を達成するには、使用されるセンサが確実に機能しなければなりません。
全文を読む
Putting fish welfare first
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
全文を読む
一貫した信頼性の高い固形分測定
Proline Teqwave MW 300は、安定したリアルアイムデータをプロセスから直接取得することでメンテナンス作業を軽減し、プロセスの変更が必要になった場合のより迅速な介入を可能にします。
全文を読む
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~4デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 4台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーション対応
構造
2~4x Memosens入力、2~8x 電流出力 アラームリレー、4x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~4デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 4台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
2~4x Memosens入力、2~8x 電流出力 アラームリレー、4x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~4デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 4台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
2~4x Memosens入力、2~8x 電流出力 アラームリレー、4x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~4デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 4台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢タイプのプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーション対応
構造
2~4x Memosens入力、2~8x 電流出力 アラームリレー、4x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~4デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 4台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
2~4x Memosens入力、2~8x 電流出力 アラームリレー、4x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~4デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 4台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
2~4x Memosens入力、2~8x 電流出力 アラームリレー、4x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~4デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 4台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
2~4x Memosens入力、2~8x 電流出力 アラームリレー、4x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
材質
ハウジングベース:PC-FR ハウジングシール:EPDM
外形寸法
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
特性
堅牢なプラスチックハウジング あらゆる非防爆アプリケーションに対応
構造
2~4x Memosens入力、2~8x 電流出力 アラームリレー、4x リレー、SDカード(ソフトウェア更新および設定のコピー&ペースト用)
アプリケーション
モジュール式4線コントローラ マルチチャンネル:Memosensプロトコル用1~4デジタルチャンネル マルチパラメータ:pH、酸化還元、ISFET、導電率、溶存酸素、硝酸、濁度 4台のセンサを任意の組合せで接続可能 いつでも機能モジュールを拡張可能 モジュールとセンサはプラグアンドプレイに対応
出力 / 通信
2~8x 0/4~20 mA電流出力、アラームリレー、 4x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、Modbus TCP、Ethernet
入力
1~4x Memosensデジタル入力 2x 0/4~20 mA入力(オプション) 2~4x デジタル入力(オプション)
最もダウンロードされているファイル
TI Liquiline CM442/CM444/CM448
デジタル Memosens テクノロジー搭載、最大 8 センサ入力マルチパラメータ変換器
EN
JA
BG DE ES ET FR IT PL PT RU ZH
10/11/2025
11/03/2025
28/08/2024
10/08/2022
04/07/2022
言語:
日本語
バージョン:
10/11/2025
ファイルサイズ:
6.5 MB
ファイル名:
TI00444CJA_2925-00.pdf
BA Liquiline CM442/CM444/CM448
ユニバーサル 4 線式 マルチチャンネルコントローラ
フィールド機器
EN
JA
CS DE ES FR IT NL PL PT RU SK TR ZH
19/03/2025
25/09/2023
10/08/2022
04/07/2022
08/10/2021
言語:
日本語
バージョン:
25/09/2023
ファイルサイズ:
8.4 MB
ファイル名:
BA00444CJA_3123-00.pdf
237 ドキュメント
TI Liquiline CM442/CM444/CM448
デジタル Memosens テクノロジー搭載、最大 8 センサ入力マルチパラメータ変換器
EN
JA
ブルガリア語 ドイツ語 スペイン語 エストニア語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
10/11/2025
11/03/2025
28/08/2024
10/08/2022
04/07/2022
言語:
日本語
バージョン:
10/11/2025
ファイルサイズ:
6.5 MB
ファイル名:
TI00444CJA_2925-00.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
30/05/2022
28/02/2019
30/06/2017
31/01/2014
言語:
日本語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
BA01245CJA_0822-00.pdf
Communication via the HART protocol
EN
JA
ドイツ語 French ハンガリー語 イタリア語 ロシア語
27/06/2013
15/09/2011
言語:
英語
バージョン:
27/06/2013
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
BA00486CEN_0213.pdf
BA Liquiline CM442/CM444/CM448
ユニバーサル 4 線式 マルチチャンネルコントローラ フィールド機器
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 オランダ語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 スロバキア語 トルコ語 中国語
19/03/2025
25/09/2023
10/08/2022
04/07/2022
08/10/2021
言語:
日本語
バージョン:
25/09/2023
ファイルサイズ:
8.4 MB
ファイル名:
BA00444CJA_3123-00.pdf
KA Liquiline CM442/CM444/CM448
ユニバーサル 4 線式マルチチャンネル変換器
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
07/11/2025
25/09/2023
12/08/2022
08/10/2021
06/05/2021
言語:
日本語
バージョン:
07/11/2025
ファイルサイズ:
4 MB
ファイル名:
KA01159CJA_1125-00.pdf
32 GB, industrial flash drive
言語:
英語
バージョン:
23/03/2021
ファイルサイズ:
506.7 KB
ファイル名:
EA01354CEN_0121.pdf
Module 485MB or 485DP For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485
言語:
英語
バージョン:
28/11/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
EA01447CEN_0122-00.pdf
Einbauanleitung/
Installation Instructions
Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität For extended functionality
EN
JA
ドイツ語
07/07/2014
25/03/2013
31/12/2011
言語:
英語
バージョン:
07/07/2014
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
EA00008CA2_0314.pdf
Kit CM44x / CSXxx / CA80xx Kit Module 485/ETH
Installation Instructions
For Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
22/08/2017
22/06/2015
31/01/2014
31/12/2011
言語:
英語
バージョン:
22/08/2017
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
EA00009CA2_0417.pdf
Kit Mastbefestigung
Post mounting kit 71096920
Installation Instructions
Kit Mastbefestigung
EN
JA
ドイツ語
28/02/2017
11/06/2014
31/12/2011
言語:
英語
バージョン:
28/02/2017
ファイルサイズ:
659.1 KB
ファイル名:
EA00010CA2_0317.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット CM44x: ディスプレイ付きカバー一式
キット CM44x: ノブ付きカバー, ディスプレイなし
キット: フィールドハウジング 下部パーツ プラスチク
図面番号
オーダーコード
10,12
71101765
キット: 端子モジュール 1セット, 2xAI, 485
キット: ワイヤーステッカーセット CM44x モジュール
キット: ハウジングカバー用ヒンジセット 10個
キット: エンドとブラインドカバーセット 5個
図面番号
オーダーコード
6,13
71107455
キット M12 外付ジャケットProfibusDP/ModbusRS485
キット Liquiline Edge Module CYY7
IEC61406 Stainl.steel TAG
IEC61406 Stainl.steel+NFC TAG
IEC61406 Stainl.steel, stainl.steel TAG
IEC61406 Stainl.steel+NFC, stainl.steel
アップグレードキット: モジュール 485 DP+Profibus DP
アップグレードキット:モジュール 485 MB+Modbus RS485
Upgrade Kit: Modul 485 + Modbus TCP
アップグレードキット: モジュール 485+EtherNet/IP
アップグレードキット: モジュール ETH+Modbus TCP
アップグレードキット:モジュール ETH+EtherNet/IP
キット M12 外付ジャケットProfibusDP/ModbusRS485
アップグレードコード:Profibus DP モジュール 485
アップグレードコード:Modbus RS485 モジュール485
アップグレードコード: モジュール485用Modbus TCP
アップグレード コード: 2x 0/4..20mA 出力
アップグレード コード: フィードフォワード制御
図面番号
オーダーコード
7,14
71211288
アップグレード コード: 計測レンジ 切替
図面番号
オーダーコード
7,14
71211289
アップグレードコード:モジュール485用EtherNet/IP
アップグレードコード: ケモクリーン プラス
アップグレードコード: Modbus TCP モジュールETH用
アップグレードコード:EtherNet/IPモジュールETH用
アップグレードコード Heartbeat検証+モニタリング
図面番号
オーダーコード
7,14
71367524
図面番号
オーダーコード
7,14
71367541
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2
アップグレードコードModbusTCP+BASE2用Webサーバ
アップグレードコード: BASE2用Webサーバー
アップグレードコード:PROFIN.+BASE2用Webサーバー
キット Liquiline Edge Module CYY7
アクティベーションコード EtherNet/IP + Webサーバー
図面番号
オーダーコード
7,14
XPC0018-
アクティベーションコード Modbus TCP + Webサーバー
図面番号
オーダーコード
7,14
XPC0020-
アクティベーションコード BASE2用Webサーバー
アクティベーションコード PROFINET+Webサーバー BASE2
図面番号
オーダーコード
7,14
XPC0023-
アクティベーションコード PROFIBUS DP 485 モジュール
アクティベーションコード ModbusRS485 485 モジュール
アクティベーションコード Liquiline 入力/出力
図面番号
オーダーコード
7,14
XPC0026-
図面番号
オーダーコード
7,14
XPC0027-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる