Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Liquiline CM442Rは、pH、ORP、導電率、溶存酸素、濁度、その他水質分析用 コンパクトDINレール対応変換器です。

1チャンネル/2チャンネル変換器
Liquiline CM442R

DINレールおよびキャビネット設置に対応したあらゆる産業向けのコンパクトなマルチパラメータ機器

CM442R
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 入力

    1~2x Memosensデジタル入力
    2x 0/4~20 mA入力(オプション)
    2x デジタル入力(オプション)

  • 出力 / 通信

    2~8x 0/4~20 mA電流出力
    アラームリレー、2x リレー、Profibus DP、Modbus RS485、
    Modbus TCP、Ethernet

  • 保護等級

    変換器:IP20
    ディスプレイ(オプション):IP66

アプリケーション

Liquiline CM442Rは、最大2台のMemosensセンサを接続でき、12種類以上の測定パラメータから任意に選択して接続可能な変換器です。非常にコンパクトな設計で、あらゆるキャビネットに適合します。また、入力、出力、コントローラー、演算モジュール(例:クリーニング制御)も備えています。この変換器は、共通化された操作、スペアパーツを特長としシステム統合が可能なLiquilineプラットフォームポートフォリオに属しています。 Heartbeat Technologyにより、測定点の可用性とメンテナンスコストの理想的なバランスを見つけることができます。

Liquiline CM442Rは、以下の産業およびユーティリティにおけるアプリケーションに最適です。

  • 食品および飲料産業

  • ライフサイエンス産業

  • 電力・エネルギー産業

  • 水・排水・廃棄物

  • 化学産業

  • 船舶産業

以下の通信プロトコルおよびインターフェイスに対応します。

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webサーバー

変換器はIECEx、ATEX、CSAなどの防爆認証を取得したモジュールで拡張することで、危険場所に設置されたセンサに接続が可能です。

利点

  • 省スペース、コスト削減:
    設置面積が非常に小さいため、キャビネットのスペースを節約できます。

  • 迅速な設置:
    キャビネットドアのカットアウトが不要で、DINレール取付を簡単に行うことができ、配線を最小限に抑えることができます。

  • シンプルで安全な設定:
    SDカードを使用して設定を他の機器に簡単に移植できるため、作業時間を短縮できます。

  • 操作とメンテナンスが容易:
    直感的なユーザインターフェイス、校正済みのMemosensセンサのホットプラグアンドプレイ機能、ユニバーサルコンポーネントがすべてのパラメータに適合します。

  • 遠隔プロセス制御:
    スマートフォンを使用する場合でも、組込Webサーバーにより、あらゆるウェブブラウザを使って、リモート操作による診断データの表示、設定、機器パラメータへのアクセスが可能です。

  • 可用性の向上とコスト削減:
    Heartbeat Technology は、機器の状態に対応したメンテナンスを可能にし、測定点全体の検証を容易にするとともに、最適化対策の実行に役立ちます。

  • ドライブ接続: Liquiline Edge Module CYY7は、フィールドバスに依存せずにプロセスデータをNetilionに転送します。これにより、リモートでの概要把握とIIoTサービスの利用が可能になります。新製品として、または既存のLiquilineプラットフォームへのアップグレードとして利用できます。

ビデオ

  • Memosensテクノロジー
    Memosens 2.0:更なる最先端のセンサ技術を搭載

    Memosens 2.0デジタル技術による液体分析業務の利便性、およびプロセス安全性の向上

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

  • Liquiline:最先端の変換器プラットフォーム

    Liquilineプラットフォームにより、在庫コストの削減、設置時間の節減、操作上の安全性確保を追求するための効率的な選定が可能になります。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products