©Endress+Hauser
-
後継機種
-
洗浄性、排水性にすぐれた小型変換器付きシングルチューブ流量計。
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
-
製品
排水性に優れたシングルチューブシステムの流量計および超小型変換器. 衛生状況下で高い洗浄性が求められるアプリケーションに最適.
-
センサの特長
設置コストの削減 – 排水性に優れたデザインで小スペースへの水平設置が可能. より少ないプロセス測定ポイント – 多変数測定 (流量, 密度, 温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. さまざまなサニタリプロセス接続の取り揃え. 3AおよびEHEDGに準拠.
-
変換器の特長
小型変換器 – 省設置スペース. 追加ソフトウェアやハードウェアなしで時間短縮ローカルオペレーション – Webサーバー搭載. 統合検証 – Heartbeat Technology™. 堅牢な超小型変換器ハウジング. 保護等級: IP69K.
-
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
接続: 1.4435 (SUS316L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)
-
計測値
質量流量, 密度, 温度, 体積流量, 基準体積流量, 基準密度, 濃度
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 %
体積流量 (液体): ±0.1 %
質量流量 (気体): ±0.5 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
-
測定範囲
0 ... 70 000 kg/h (0 ... 2570 lb/min)
-
-
測定物のプロセス温度
–50 ... +150 °C (–58 ... +302 °F)
-
周囲温度レンジ
標準: –40 ... +60 °C (–40 ... +140 °F)
オプション: –50 ... +60 °C (–58 ... +140 °F)
-
-
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg, コーティング
小型/超小型: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
-
保護等級
標準: IP66/67, type 4X 容器
オプション: IP69K
-
表示 / 操作
4行表示, バックライト(ローカルオペレーションなし)
ウェブブラウザおよびオペレーションツールで設定可能
-
出力
4‐20 mA HART (アクティブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
-
-
デジタル通信
HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET
-
-
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, TIIS
-
その他の認証、証明
3.1 材料証明, 認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠), NAMUR
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2008 - Section 7.6 a (TÜV SÜD 証明書)に準拠した検証のトレーサビリティの要求に対応。
PED, CRN
3A, EHEDG
114 ドキュメント
-
|
EN
|
JA
|
|
|
01/12/2025
|
|
|
|
|
01/11/2024
|
|
|
|
|
01/01/2021
|
|
|
|
|
01/12/2015
|
|
|
|
|
10/06/2014
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/12/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
|
ファイル名:
|
TI01037DJA_0825-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
|
01/12/2025
|
|
|
|
|
01/11/2024
|
|
|
|
|
01/01/2021
|
|
|
|
|
10/06/2014
|
|
|
|
|
01/04/2013
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/12/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
5 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01193DJA_0525-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
|
01/12/2025
|
|
|
|
|
01/11/2024
|
|
|
|
|
01/01/2021
|
|
|
|
|
01/04/2013
|
|
|
|
|
01/06/2012
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/12/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
4.7 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01060DJA_0525-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
|
01/12/2025
|
|
|
|
|
01/11/2024
|
|
|
|
|
01/01/2021
|
|
|
|
|
31/12/2014
|
|
|
|
|
01/04/2013
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/12/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01068DJA_0625-00.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
|
01/12/2025
|
|
|
|
|
01/11/2024
|
|
|
|
|
01/01/2021
|
|
|
|
|
31/12/2014
|
|
|
|
|
19/09/2013
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/12/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
4.9 MB
|
|
ファイル名:
|
BA01254DJA_0525-00.pdf
|
-
Proline Promass 100
HART
機能説明書
コリオリ流量計
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2017
|
|
|
|
|
01/12/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
01/12/2015
|
|
ファイルサイズ:
|
2.5 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01033DJA_0115.pdf
|
-
Proline Promass 100
PROFIBUS DP
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2017
|
|
|
|
|
01/12/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/10/2017
|
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01034DEN_0217.pdf
|
-
Proline Promass 100
Modbus RS485
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2017
|
|
|
|
|
23/12/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/10/2017
|
|
ファイルサイズ:
|
1 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01035DEN_0217.pdf
|
-
Proline Promass 100
PROFINET
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2017
|
|
|
|
|
01/12/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/10/2017
|
|
ファイルサイズ:
|
1.4 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01037DEN_0217.pdf
|
-
Proline Promass 100
EtherNet/IP
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
|
01/10/2017
|
|
|
|
|
23/12/2015
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/10/2017
|
|
ファイルサイズ:
|
1.5 MB
|
|
ファイル名:
|
GP01036DEN_0217.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
-
-
-
キット T-DAT, 100/300/400/500
-
-
キット カバー, 一体型, ステンレス 1.4301
-
Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301
-
キット カバー, ガラス窓, 一体型, アルミニウム
-
キット カバー, ガラス窓, 一体型, 1.4301
-
キット カバー, ガラス窓, 超小型, 1.4301
-
キット ハウジング ガスケット, 一体型, アルミニウム
-
キット ハウジング ガスケット, 一体型, ステンレス
-
キット ハウジングガスケット, 超小型, ステンレス
-
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
-
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
-
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
Kit 2xケーブルグランド G1/2" INOX Ex
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット 2xケーブルグランド NPT1/2" INOX Ex
-
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。