©Endress+Hauser
石油化学工業向け Proline Promass O 100
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.1 % 質量流量 (気体): ±0.35 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~800,000 kg/h (0~29,400 lb/min)
接液部材質
計測チューブ: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (UNS S32750) 接続: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (F53) 計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当) 接続
アプリケーション
Promass O は、石油・ガス産業の高いプロセス圧力条件下で液体およびガスの高精度を実現するように設計されています。このセンサは、オフショアの条件に適しており、応力腐食割れに耐性があります。 Promass O 100は、非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを実現し、シームレスなシステム統合を可能にします。Heartbeat Technologyは、常にプロセスの安全運用を可能にします。
利点
最大限の安全性 – 応力腐食割れに対する最高の耐性
測定ポイントの削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – Webサーバー内蔵
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
古い油井のリアルタイム解析
GPsol社はEndress+Hauserと共同で、油井の各コンポーネントの抽出量を個別に測定し、可能な限りリアルタイムで流量に関する情報を提供するシステムを開発しました。
ポンプジャックに搭載されたGPsol社製 Wellchecker
炭化水素を使用した信頼性の高い校正
Wintershall Dea社はプロマス Fの法的義務である炭化水素を使用した校正を、エンドレスハウザーの新しい工場校正装置で実施するようになりました。これは、現場校正よりも大幅に低コストのオプションとなります。
全文を読む
製品
堅牢性の高い超小型変換器付き高圧用流量計. 高圧のプロセス圧力において最高の精度を保証、オフショア条件に最適.
センサの特長
高い安全性 – 応力腐食割れに対する優れた耐性. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要. 25Cr 二相、1.4410(UNS S32750)製の計測チューブ. プロセス圧力PN 250まで(Class 1500). 呼び口径:80~150 mm(3~6").
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (UNS S32750) 接続: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (F53)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量 (APIテーブル)、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.1 % 質量流量 (気体): ±0.35 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~800,000 kg/h (0~29,400 lb/min)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型: 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
標準: IP66/67、Type 4X 容器 オプション: IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし) ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能
出力
4‐20 mA HART (アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、 Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
堅牢性の高い超小型変換器付き高圧用流量計. 高圧のプロセス圧力において最高の精度を保証、オフショア条件に最適.
センサの特長
高い安全性 – 応力腐食割れに対する優れた耐性. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要. 25Cr 二相、1.4410(UNS S32750)製の計測チューブ. プロセス圧力PN 250まで(Class 1500). 呼び口径:80~250 mm(3~10").
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (UNS S32750) 接続: 25Cr 二相 (スーパー二相)、1.4410 (F53) 計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当) 接続
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量 (APIテーブル)、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.1 % 質量流量 (気体): ±0.35 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~800,000 kg/h (0~29,400 lb/min)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型: 1.4404 (SUS316L相当)
保護等級
標準: IP66/67、Type 4X 容器 オプション: IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし) ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能
出力
4‐20 mA HART (アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
堅牢性の高い超小型変換器付き高圧用流量計. 高圧のプロセス圧力において最高の精度を保証、オフショア条件に最適.
センサの特長
高い安全性 – 応力腐食割れに対する優れた耐性. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要. 25Cr 二相、1.4410(UNS S32750)製の計測チューブ. プロセス圧力PN 250まで(Class 1500). 呼び口径:80~250 mm(3~10").
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ:25Cr 二相(スーパー二相)、1.4410(UNS S32750) 接続:25Cr 二相(スーパー二相)、1.4410(F53)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量(APIテーブル)、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~800,000 kg/h(0~29,400 lb/min)
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F) オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)
変換器ハウジングの材質
小型:AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型:1.4404(SUS 316L相当)
保護等級
標準:IP66/67、Type 4X容器 オプション:IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし) ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能
出力
4~20 mA HART(アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、 Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
130 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/06/2021
01/01/2021
01/12/2015
10/06/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5.3 MB
ファイル名:
TI01107DJA_0625-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/06/2021
01/01/2021
31/12/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
4.8 MB
ファイル名:
BA01180DJA_0525-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
31/12/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5 MB
ファイル名:
BA01252DJA_0425-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
10/06/2014
01/03/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
BA01191DJA_0425-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
BA01430DJA_0425-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
31/12/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
4.8 MB
ファイル名:
BA01185DJA_0425-00.pdf
Proline Promass 100
HART
機能説明書
コリオリ流量計
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
01/10/2017
01/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01033DJA_0115.pdf
Proline Promass 100
PROFIBUS DP
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/10/2017
01/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
GP01034DEN_0217.pdf
Proline Promass 100
Modbus RS485
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
01/10/2017
23/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
GP01035DEN_0217.pdf
Proline Promass 100
PROFINET
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/10/2017
01/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
GP01037DEN_0217.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット T-DAT, 100/300/400/500
キット カバー, 一体型, ステンレス 1.4404
Kit cover,ultra compact,stainless 1.4404
キット カバー, ガラス窓, 一体型, アルミニウム
キット カバー, ガラス窓, 一体型, 1.4404
キット カバー, ガラス窓, 超小型, 1.4404
キット ハウジング ガスケット, 一体型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 一体型, ステンレス
キット ハウジングガスケット, 超小型, ステンレス
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
Kit 2xケーブルグランド G1/2" INOX Ex
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット 2xケーブルグランド NPT1/2" INOX Ex
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる