©Endress+Hauser
Proline Promass I 100 - 粘度測定およびスキッドビルダーに最適なコンパクトセンサ。
©Endress+Hauser
Proline Promass I 100 :圧力損失が低く、流体処理が穏やかな液体および気体の測定用
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~180,000 kg/h(0~6600 lb/min)
接液部材質
計測チューブ:チタン Grade 9 接続部:チタン Grade 2
アプリケーション
シングルストレートチューブ構造のPromass I 100は、通常のコリオリ流量計が計測する質量流量、密度および温度のほかに、オプション出力としてインライン粘度も計測します。 非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promass I 100はシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。
機器の特長
洗浄が簡単なストレートシングルチューブシステム
TMB®テクノロジー
チタン製計測チューブ
堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング
高い保護等級:IP69Kに適合
現場表示も可能
利点
省エネ – フルボアデザインで圧力損失を最小限に抑えることが可能
測定点の削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – 組み込まれたウェブサーバ
組み込み検証機能 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Xpert セレクション
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
ビール醸造所が水の使用量の1/3以上を節約
Endress+Hauserは、新しいビール醸造所の水の使用量削減についてBath Ales氏から相談を受け、計装、データ収集パネル、ソフトウェアを含むソリューションで大幅な削減に成功しました。
全文を読む
高機能 × コンパクト設計
高機能 × コンパクト設計 ― エアマン社がPicomag Inline流量計に信頼を託す理由
全文を読む
効果的な排水測定
Hofbrauhaus Freising(ホフブロイハウス・フライジング)は、ほとんど立ち入ることのできない立坑内において、電磁流量計Promag L 400を使用して排水サンプリングを行っています。
全文を読む
製品
流量測定に加え、インライン粘度測定が可能な超小型変換器付き質量流量計. 低圧力損失および撹拌の低減が必要なアプリケーションにおける液体および気体の測定.
センサの特長
フルボア構造により圧力損失を最小限に抑制できる省エネ設計. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要. 洗浄しやすいストレートシングル計測チューブシステム. TMB テクノロジー. チタン製計測チューブ.
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ: チタン Grade 9 接続部: チタン Grade 2
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度、粘度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 % 体積流量 (液体): ±0.1 % 質量流量 (気体): ±0.5 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~180,000 kg/h (0~6600 lb/min)
測定物のプロセス温度
–50~+150 °C (–58~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307 (SUS304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型: 1.4301 (SUS304相当)
保護等級
標準: IP66/67、Type 4X 容器 オプション: IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし) ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能
出力
4‐20 mA HART (アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
製品
流量測定に加え、インライン粘度測定が可能な超小型変換器付き質量流量計. 低圧力損失および撹拌の低減が必要なアプリケーションにおける液体および気体の測定.
センサの特長
フルボア構造により圧力損失を最小限に抑制できる省エネ設計. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要. 洗浄しやすいストレートシングル計測チューブシステム. TMB テクノロジー. チタン製計測チューブ.
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ: チタン Grade 9 接続部: チタン Grade 2
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度、粘度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 % 体積流量 (液体): ±0.1 % 質量流量 (気体): ±0.5 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~180,000 kg/h (0~6600 lb/min)
測定物のプロセス温度
–50~+150 °C (–58~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307 (SUS304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型: 1.4301 (SUS304相当)
保護等級
標準: IP66/67、Type 4X 容器 オプション: IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし) ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能
出力
4‐20 mA HART (アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
製品
流量測定に加え、インライン粘度測定が可能な超小型変換器付き質量流量計. 低圧力損失および撹拌の低減が必要なアプリケーションにおける液体および気体の測定.
センサの特長
フルボア構造により圧力損失を最小限に抑制できる省エネ設計. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要. 洗浄しやすいストレートシングル計測チューブシステム. TMB テクノロジー. チタン製計測チューブ.
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ:チタン Grade 9 接続部:チタン Grade 2
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度、粘度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~180,000 kg/h(0~6600 lb/min)
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F) オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307(SUS 304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
小型:AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型:1.4301(SUS 304相当)
保護等級
標準:IP66/67、Type 4X容器 オプション:IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし) ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能
出力
4~20 mA HART(アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
製品
流量測定に加え、インライン粘度測定が可能な超小型変換器付き質量流量計. 低圧力損失および撹拌の低減が必要なアプリケーションにおける液体および気体の測定.
センサの特長
フルボア構造により圧力損失を最小限に抑制できる省エネ設計. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要. 洗浄しやすいストレートシングル計測チューブシステム. TMB テクノロジー. チタン製計測チューブ.
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. 高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
接液部材質
計測チューブ:チタン Grade 9 接続部:チタン Grade 2
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度、粘度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 % 体積流量(液体):±0.1 % 質量流量(気体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~180,000 kg/h(0~6600 lb/min)
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F) オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
1.4301/1.4307(SUS 304L相当)、耐食性
変換器ハウジングの材質
小型:AlSi10Mg、コーティング 小型/超小型:1.4301(SUS 304相当)
保護等級
標準:IP66/67、Type 4X容器 オプション:IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし) ウェブブラウザおよび操作ツールから設定可能
出力
4~20 mA HART(アクティブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
最もダウンロードされているファイル
TI Proline Promass I 100
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2015
10/06/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
TI01035DJA_0825-00.pdf
TI Proline Promass I 100
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RU ZH
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2015
10/06/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
TI01035DJA_0825-00.pdf
143 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2015
10/06/2014
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5.5 MB
ファイル名:
TI01035DJA_0825-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
01/04/2013
01/06/2012
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
4.7 MB
ファイル名:
BA01058DJA_0525-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
01/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
BA01429DJA_0425-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
31/12/2014
01/04/2013
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
4.8 MB
ファイル名:
BA01066DJA_0625-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
10/06/2014
01/04/2013
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5 MB
ファイル名:
BA01190DJA_0525-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/12/2025
01/11/2024
01/01/2021
31/12/2014
19/09/2013
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
4.9 MB
ファイル名:
BA01251DJA_0525-00.pdf
Proline Promass 100
HART
機能説明書
コリオリ流量計
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語
01/10/2017
01/12/2015
言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01033DJA_0115.pdf
Proline Promass 100
PROFIBUS DP
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/10/2017
01/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
GP01034DEN_0217.pdf
Proline Promass 100
Modbus RS485
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
01/10/2017
23/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
GP01035DEN_0217.pdf
Proline Promass 100
PROFINET
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/10/2017
01/12/2015
言語:
英語
バージョン:
01/10/2017
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
GP01037DEN_0217.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット T-DAT, 100/300/400/500
キット カバー, 一体型, ステンレス 1.4301
Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301
キット カバー, ガラス窓, 一体型, アルミニウム
キット カバー, ガラス窓, 一体型, 1.4301
キット カバー, ガラス窓, 超小型, 1.4301
キット ハウジング ガスケット, 一体型, アルミニウム
キット ハウジング ガスケット, 一体型, ステンレス
キット ハウジングガスケット, 超小型, ステンレス
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
Kit 2xケーブルグランド G1/2" INOX Ex
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット 2xケーブルグランド NPT1/2" INOX Ex
Promassセンサ, スチームジャケット, DK8003
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる