 
                  仕様一覧
- 
                              最大測定誤差質量流量(液体):±0.25 %(標準) 
 体積流量(液体):±0.25 %
 質量流量(気体):±0.50 %
 密度(液体):±0.0005 g/cm³
- 
                              測定範囲0~70,000 kg/h(0~2570 lb/min) 
- 
                              測定物のプロセス温度–40~+150 °C(–40~+302 °F) 
- 
                              最大プロセス圧力PN 100、Class 600、63K 
- 
                              接液部材質計測チューブ:1.4539(SUS890L相当) 
 接続:1.4404(SUS 316または316L相当)
アプリケーション
堅牢性の高いPromass Eは、化学工業の幅広い一般的なアプリケーションにおける液体および気体の高精度流量計として長年にわたりお客様の高い評価をいただいています。Proline E 200はループ電源テクノロジーを搭載しており、既存の設備に低コストかつシームレスに統合することができます。本質安全設計(Ex ia)により危険場所での最高レベルの操作安全性が保証されます。Heartbeat Technologyは、常にプロセスの安全性を確保します。」
- コリオリの測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。 
- 幅広い一般的なアプリケーションにおける液体および気体の高精度計測。 
機器の特長
- コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式 
- 流体温度:最高+150 °C(+302 °F) 
- プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi) 
- ループ電源テクノロジー 
- 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング 
- プラントの安全性:世界的な認証(SIL、危険場所) 
利点
- 優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的流量計 
- プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度) 
- 省スペース - 上流側および下流側直管長が不要 
- 簡易な機器配線 - 独立した端子箱 
- 安全な操作 – タッチコントロール、バックライト付ディスプレイで機器を開けずに操作可能 
- 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology 
ビデオ
 
                              | FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
|---|---|---|
| 
 Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
| 
 Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
| 
 Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 | 技術的卓越性 | シンプルさ | 
| 
 Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 | 技術的卓越性 | シンプルさ 高い柔軟性 | 
旧機種
- 
                        
                                      - 
                                                    取扱説明書(BA)
 Proline Promass E 200 HART 取扱説明書日本語版 - 12/2016 コリオリ流量計 EN JA 01/11/202401/01/202101/12/2016言語: 日本語 バージョン: 01/12/2016 ファイルサイズ: 6.3 MB ファイル名: BA01638DJA_0116.pdf 
- 
                                                    
- 
                        
                                      - 
                                                    技術仕様書(TI)
 Proline Promass E 200日本語版 - 01/2021 コリオリ流量計 EN JA 01/11/202401/01/202101/12/2016言語: 日本語 バージョン: 01/01/2021 ファイルサイズ: 5 MB ファイル名: TI01300DJA_0221.pdf 
- 
                                                    
- 
                        - 
                                                            技術仕様書(TI)
 Proline Promass E 200コリオリ流量計 EN JA 01/11/202401/01/202101/12/2016言語: 日本語 バージョン: 01/01/2021 ファイルサイズ: 5 MB ファイル名: TI01300DJA_0221.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            取扱説明書(BA)
 BA Proline Promass E 200Coriolis flowmeter 
 PROFIBUS PAEN JA 01/11/202401/01/202101/12/2016言語: 英語 バージョン: 01/11/2024 ファイルサイズ: 4.4 MB ファイル名: BA01639DEN_0324-00.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            取扱説明書(BA)
 BA Proline Promass E 200Coriolis flowmeter 
 FOUNDATION fieldbusEN JA 01/11/202401/01/202101/12/2016言語: 英語 バージョン: 01/11/2024 ファイルサイズ: 4.8 MB ファイル名: BA01637DEN_0324-00.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            取扱説明書(BA)
 Proline Promass E 200 HART 取扱説明書コリオリ流量計 EN JA 01/11/202401/01/202101/12/2016言語: 日本語 バージョン: 01/12/2016 ファイルサイズ: 6.3 MB ファイル名: BA01638DJA_0116.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            機能説明書(GP)
 Proline Promass 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device ParametersCoriolis flowmeter EN JA 01/08/201801/12/201624/11/2015言語: 英語 バージョン: 01/08/2018 ファイルサイズ: 1.9 MB ファイル名: GP01030DEN_0318.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            機能説明書(GP)
 Proline Promass 200 HART 機能説明書コリオリ流量計 EN JA 01/08/201801/12/201622/06/201501/07/2011言語: 日本語 バージョン: 01/12/2016 ファイルサイズ: 2.2 MB ファイル名: GP01010DJA_0316.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            機能説明書(GP)
 Proline Promass 200 PROFIBUS PA Description of Device ParametersCoriolis flowmeter EN JA 01/08/201801/12/201603/08/2015言語: 英語 バージョン: 01/08/2018 ファイルサイズ: 1.6 MB ファイル名: GP01029DEN_0318.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            簡易取扱説明書(KA)
 流量計 Proline Promass Eコリオリセンサ EN JA 01/08/202201/10/201701/02/201701/12/2016言語: 日本語 バージョン: 01/08/2022 ファイルサイズ: 1.6 MB ファイル名: KA01260DJA_0422-00.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            簡易取扱説明書(KA)
 Proline 200 FOUNDATION Fieldbus Brief Operating InstructionsTransmitter with Coriolis sensor EN JA 01/08/201801/12/2016言語: 英語 バージョン: 01/08/2018 ファイルサイズ: 1.3 MB ファイル名: KA01267DEN_0218.pdf 
- 
                                                            
- 
                        - 
                                                            簡易取扱説明書(KA)
 Proline 200 HART Brief Operating InstructionsTransmitter with Coriolis sensor EN JA 01/08/201801/12/2016言語: 英語 バージョン: 01/08/2018 ファイルサイズ: 986 KB ファイル名: KA01268DEN_0218.pdf 
- 
                                                            
 
                                             
                               
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  