©Endress+Hauser
-
後継機種
-
小型変換器付きのミッドレンジのコリオリ流量計
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
-
製品
コストパフォーマンスに優れた超小型変換器付き流量計.
幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定.
-
センサの特長
優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要.
コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_4900. プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi).
-
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
-
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.15 %
体積流量 (液体): ±0.15 %
質量流量 (気体): ±0.75 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
-
測定範囲
0~180,000 kg/h (0~6600 lb/min)
-
-
測定物のプロセス温度
–40~+140 °C (–40~+284 °F)
-
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
-
-
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg、コーティング
小型/超小型: 1.4301 (SUS304相当)
-
保護等級
標準: IP66/67、Type 4X 容器
オプション: IP69
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト(ローカルオペレーションなし)
ウェブブラウザおよびオペレーションツールで設定可能
-
出力
4‐20 mA HART (アクティブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
-
-
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
-
-
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2008 - Section 7.6 a (TÜV SÜD 証明書)に準拠した検証のトレーサビリティの要求に対応。
-
船級認定と認証
ABS(アメリカ船級協会)
BV(ビューロ・ベリタス)
LR(ロイド・レジスター)
BV認定
-
-
-
-
製品
コストパフォーマンスに優れた超小型変換器付き流量計.
幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定.
-
センサの特長
優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置の省スペース化 – 上流側/下流側直管長不要.
コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_4900. プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi).
-
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.
-
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.15 %
体積流量 (液体): ±0.15 %
質量流量 (気体): ±0.75 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
-
測定範囲
0~180,000 kg/h (0~6600 lb/min)
-
-
測定物のプロセス温度
–40~+140 °C (–40~+284 °F)
-
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
-
-
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg、コーティング
小型/超小型: 1.4301 (SUS304相当)
-
保護等級
標準: IP66/67、Type 4X 容器
オプション: IP69
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト(ローカルオペレーションなし)
ウェブブラウザおよびオペレーションツールで設定可能
-
出力
4‐20 mA HART (アクティブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
-
-
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
-
-
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)、NAMUR
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2008 - Section 7.6 a (TÜV SÜD 証明書)に準拠した検証のトレーサビリティの要求に対応。
-
船級認定と認証
ABS(アメリカ船級協会)
BV(ビューロ・ベリタス)
LR(ロイド・レジスター)
BV認定
-
-
-
-
船級認定と認証
ABS (American Bureau of Shipping)
BV (Bureau Veritas)
LR (Lloyds Register)
BV approval
最もダウンロードされているファイル
-
Proline Promass E 100
HART
取扱説明書
コリオリ流量計
|
EN
|
JA
|
|
10/06/2014
|
|
|
|
01/04/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2013
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
BA01167DJA_0214.pdf
|
133 ドキュメント
-
Proline Promass E 100
技術仕様書
コリオリ流量計
ローコストな超小型変換器付き流量計
|
EN
|
JA
|
|
03/09/2018
|
|
|
|
01/04/2018
|
|
|
|
01/12/2015
|
|
|
|
10/06/2014
|
|
|
|
19/09/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/12/2015
|
ファイルサイズ:
|
3.4 MB
|
ファイル名:
|
TI01021DJA_0515.pdf
|
-
Proline Promass E 100
Modbus RS485
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2013
|
|
|
|
01/06/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/04/2013
|
ファイルサイズ:
|
2.9 MB
|
ファイル名:
|
BA01056DEN_0213.pdf
|
-
Proline Promass E 100
PROFINET
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/12/2015
|
ファイルサイズ:
|
3.1 MB
|
ファイル名:
|
BA01426DEN_0115.pdf
|
-
Proline Promass E 100
HART
取扱説明書
コリオリ流量計
|
EN
|
JA
|
|
10/06/2014
|
|
|
|
01/04/2013
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/04/2013
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
BA01167DJA_0214.pdf
|
-
Proline Promass E 100
EtherNet/IP
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
31/12/2014
|
|
|
|
01/04/2013
|
|
|
|
01/06/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
31/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
4.2 MB
|
ファイル名:
|
BA01064DEN_0314.pdf
|
-
Proline Promass E 100
PROFIBUS DP
Operating Instructions
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
31/12/2014
|
|
|
|
19/09/2013
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
31/12/2014
|
ファイルサイズ:
|
4.3 MB
|
ファイル名:
|
BA01248DEN_0214.pdf
|
-
Proline Promass 100
HART
機能説明書
コリオリ流量計
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2017
|
|
|
|
01/12/2015
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/12/2015
|
ファイルサイズ:
|
2.5 MB
|
ファイル名:
|
GP01033DJA_0115.pdf
|
-
Proline Promass 100
PROFIBUS DP
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2017
|
|
|
|
01/12/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/10/2017
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
GP01034DEN_0217.pdf
|
-
Proline Promass 100
Modbus RS485
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2017
|
|
|
|
23/12/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/10/2017
|
ファイルサイズ:
|
1 MB
|
ファイル名:
|
GP01035DEN_0217.pdf
|
-
Proline Promass 100
PROFINET
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
|
EN
|
JA
|
|
01/10/2017
|
|
|
|
01/12/2015
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/10/2017
|
ファイルサイズ:
|
1.4 MB
|
ファイル名:
|
GP01037DEN_0217.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
-
-
-
-
キット T-DAT, 100/300/400/500
-
-
キット カバー, 一体型, ステンレス 1.4301
-
Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301
-
キット カバー, ガラス窓, 一体型, アルミニウム
-
キット カバー, ガラス窓, 一体型, 1.4301
-
キット カバー, ガラス窓, 超小型, 1.4301
-
キット ハウジング ガスケット, 一体型, アルミニウム
-
キット ハウジング ガスケット, 一体型, ステンレス
-
キット ハウジングガスケット, 超小型, ステンレス
-
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
-
キット 2 ケーブルグランド M20x1.5 INOX Ex
-
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
Kit 2xケーブルグランド G1/2" INOX Ex
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット 2xケーブルグランド NPT1/2" INOX Ex
-
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。