仕様一覧
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 %
体積流量 (液体): ±0.1 %
質量流量 (気体): ±0.5 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm3 -
測定範囲
0~1000 kg/h (0~37 lb/min)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C (–58~+401 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、10K、40 MPa (5800 psi)
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
接続: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)
アプリケーション
Cubemass Cは、機械装置、試験装置、産業用ロボットなどの少量の流量の測定に理想的なセンサーです。 高圧でも変動のある流量条件でも正確な計測を実現します。 超小型変換器は、最小の設置面積で最大限の性能を発揮し、シームレスなシステム統合を可能にします。 Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性とコンプライアンス確認が可能になります。
この測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。
液体および気体の微小流量測定用。機械装置への組み込みに最適。
機器の特長:
呼び口径:1 mm ~ 6 mm(1/24" ~ 1/4")
プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi)
流体温度:最高+205 °C(+401 °F)
高堅牢性のウルトラコンパクトハウジング
M12コネクタ選択可能
現場表示も可能
利点
設置コストの削減 – コンパクトなシングル計測チューブ設計
測定ポイントの削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)
機械装置に最適 - 軽量センサ
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – Webサーバー内蔵
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
ビデオ
旧機種
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Cubemass C 100 HART
日本語版 - 12/2025
コリオリ流量計
EN JA 01/12/202501/06/202011/06/201401/04/2013言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5 MB
ファイル名:
BA01188DJA_0425-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Cubemass C 100 PROFINET
コリオリ流量計
EN JA 01/12/202501/06/202001/12/2015言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
BA01425DJA_0325-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Cubemass C 100 Modbus RS485
コリオリ流量計
EN JA 01/12/202501/06/202001/04/2013言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
4.7 MB
ファイル名:
BA01178DJA_0325-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Cubemass C 100 PROFIBUS DP
コリオリ流量計
EN JA 01/12/202501/06/202031/12/201419/09/2013言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
4.9 MB
ファイル名:
BA01247DJA_0425-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Cubemass C 100 HART
コリオリ流量計
EN JA 01/12/202501/06/202011/06/201401/04/2013言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
5 MB
ファイル名:
BA01188DJA_0425-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Cubemass C 100 EtherNet/IP
コリオリ流量計
EN JA 01/12/202501/06/202031/12/201401/04/2013言語:
日本語
バージョン:
01/12/2025
ファイルサイズ:
4.8 MB
ファイル名:
BA01183DJA_0425-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Cubemass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 23/12/2015言語:
英語
バージョン:
23/12/2015
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
GP01066DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Cubemass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
GP01064DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Cubemass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN JA 01/12/2015言語:
英語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
GP01067DEN_0115.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Cubemass 100 HART 機能説明書
コリオリ流量計
EN JA 01/12/2015言語:
日本語
バージョン:
01/12/2015
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
GP01063DJA_0115.pdf
-