仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75 %
体積流量(蒸気、気体):±1.00 %
質量流量(液体):±0.85%
質量流量(蒸気、気体):±1.7 % -
測定範囲
液体:0.25~625 m³/h (0.15~365 ft³/min)
測定物による:0.1MPa 絶対圧、20 °Cの水 (14.5 psi 絶対圧、68°F)
蒸気、気体:2.1~8335 m³/h (1.2~4906 ft³/min)
測定物による: 1MPa 絶対圧、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi 絶対圧); 0.44MPa 絶対圧、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi 絶対圧) -
測定物のプロセス温度
標準:–40~+260 °C(–40~+500 °F)
高温/低温(オプション):–200~+400 °C(–328~+752 °F)
高温/低温(要問合せ):–200~+450 °C(–328~+842 °F) -
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4408(CF3M)
DSCセンサ: 1.4435(SUS316または316L相当)
アプリケーション
Prowirl Dセンサはフランジ間に直接設置でき、 少ない設置コストで補助プロセスアプリケーション用の機能機器としての役割を果たします。Prowirl D 200はループ電源テクノロジーを搭載しており、既存の設備に低コストかつシームレスに統合することができます。危険場所での最高レベルの操作安全性を提供し、Heartbeat Technologyは、常にプロセスの安全運用を可能にします。
湿り/飽和/過熱蒸気、気体および液体(極低温も含む)に最適な測定原理
基本的なアプリケーションすべてに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能です。
機器の特長
面間距離:65 mm(2.56 in)
フランジなし
軽量
データ転送機能を備えるディスプレイモジュール
堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング
プラントの安全性:世界的な認証(SIL、危険場所)
利点
飽和蒸気の質量流量/エネルギー流量用に温度測定機能内蔵
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属
高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性
長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ
容易な機器配線 - 独立した端子箱
操作の安全性 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイのため機器を開ける必要なし
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
ビデオ
-
渦流量計の測定原理
-
HistoROMデータ保存コンセプト
-
このビデオでは、世界中の過酷なプロセス条件下で使用されている堅牢な渦流量計Prowirl 200をご紹介します。
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
測定原理
渦式
-
製品
コストパフォーマンスに優れたウエハタイプの流量計、一体型または分離型が選択可能.
飽和蒸気の質量流量/ エネルギー流量用に温度測定機能内蔵.
あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能. -
センサの特長
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ.
面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量. -
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所). -
呼び口径レンジ
15~150 mm (½~6")
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4408 (CF3M)
DSCセンサ: 1.4435 (SUS316または316L相当) -
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
-
最大測定誤差
体積流量 (液体): ±0.75 %
体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 %
質量流量 (液体): ±0.85%
質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 % -
測定範囲
液体:0.25~625 m³/h (0.15~365 ft³/min)
測定物による:0.1MPa 絶対圧、20 °Cの水 (14.5 psi 絶対圧、68°F)
蒸気、気体:2.1~8335 m³/h (1.2~4906 ft³/min)
測定物による: 1MPa 絶対圧、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi 絶対圧); 0.44MPa 絶対圧、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi 絶対圧) -
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
測定物のプロセス温度
標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F)
高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F) -
周囲温度レンジ
一体型 (標準): –40~+80 °C (–40~+176 °F)
一体型 (オプション): –50~+80 °C (–58~+176 °F)
分離型 (標準): –40~+85 °C (–40~+185 °F)
分離型 (オプション): –50~+85 °C (–58~+185 °F) -
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング; 1.4408 (CF3M)
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4404 (SUS316L相当)
-
保護等級
一体型: IP66/67、Type 4X 容器
分離型センサ: IP66/67、Type 4X 容器
分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
4‐20 mA HART (パッシブ)
4‐20 mA (パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) -
入力
電流入力 4‐20 mA (パッシブ)
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、PROFINET over Ethernet-APL、Modbus TCP over Ethernet-APL
-
電源
DC 12~35 V (4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力)
DC 12~30 V (4‐20 mA HART、4‐20 mA)
DC 12~35 V (4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力)
DC 9~32 V (PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力) -
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex、KC
-
製品の安全性
CE、C-TICK、EAC
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
船級認定と認証
ABS、LR、BV、DNV、CCS
-
圧力認定と認証
PED、CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
NACE MR0175/MR0103、PMI (要問合せ)
-
測定原理
渦式
-
製品
コストパフォーマンスに優れたウエハタイプの流量計、一体型または分離型が選択可能.
飽和蒸気の質量流量/ エネルギー流量用に温度測定機能内蔵.
あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能. -
センサの特長
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ.
面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量. -
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所). -
呼び口径レンジ
15~150 mm(½~6")
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4408(CF3M)
DSCセンサ: 1.4435(SUS316または316L相当) -
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
-
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75 %
体積流量(蒸気、気体):±1.00 %
質量流量(液体):±0.85%
質量流量(蒸気、気体):±1.7 % -
測定範囲
液体:0.25~625 m³/h (0.15~365 ft³/min)
測定物による:0.1MPa 絶対圧、20 °Cの水 (14.5 psi 絶対圧、68°F)
蒸気、気体:2.1~8335 m³/h (1.2~4906 ft³/min)
測定物による: 1MPa 絶対圧、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi 絶対圧); 0.44MPa 絶対圧、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi 絶対圧) -
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
測定物のプロセス温度
標準:–40~+260 °C(–40~+500 °F)
高温/低温(オプション):–200~+400 °C(–328~+752 °F)
高温/低温(要問合せ):–200~+450 °C(–328~+842 °F) -
周囲温度レンジ
一体型(標準):–40~+80 °C(–40~+176 °F)
一体型(オプション):–50~+80 °C(–58~+176 °F)
分離型(標準):–40~+85 °C(–40~+185 °F)
分離型(オプション):–50~+85 °C(–58~+185 °F) -
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング:AlSi10Mg、コーティング;1.4408(CF3M)
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4404(SUS 316L相当)
-
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X 容器
分離型センサ:IP66/67、Type 4X 容器
分離型変換器:IP66/67、Type 4X 容器 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
4~20 mA HART(パッシブ)
4~20 mA(パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ) -
入力
電流入力 4‐20 mA(パッシブ)
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、PROFINET over Ethernet-APL、Modbus TCP over Ethernet-APL
-
電源
DC 12~35 V(4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力)
DC 12~30 V(4‐20 mA HART、4‐20 mA)
DC 12~35 V(4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力)
DC 9~32 V(PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力) -
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex、KC
-
製品の安全性
CE、C-TICK、EAC
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
船級認定と認証
ABS、LR、BV、DNV、CCS
-
圧力認定と認証
PED、CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
NACE MR0175/MR0103、PMI(要問合せ)
-
測定原理
渦式
-
製品
コストパフォーマンスに優れたウエハタイプの流量計、一体型または分離型が選択可能.
飽和蒸気の質量流量/ エネルギー流量用に温度測定機能内蔵.
あらゆる基本アプリケーションに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能. -
センサの特長
センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属. 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性. 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ.
面間距離 65 mm (2.56 in). フランジなし. 軽量. -
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
データ転送機能付きディスプレイモジュール. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所). -
呼び口径レンジ
15~150 mm(½~6")
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4408(CF3M)
DSCセンサ: 1.4435(SUS316または316L相当) -
計測値
体積流量、質量流量、基準体積流量、エネルギー流量、熱流量差、温度
-
最大測定誤差
体積流量(液体):±0.75 %
体積流量(蒸気、気体):±1.00 %
質量流量(液体):±0.85%
質量流量(蒸気、気体):±1.7 % -
測定範囲
液体:0.25~625 m³/h (0.15~365 ft³/min)
測定物による:0.1MPa 絶対圧、20 °Cの水 (14.5 psi 絶対圧、68°F)
蒸気、気体:2.1~8335 m³/h (1.2~4906 ft³/min)
測定物による: 1MPa 絶対圧、180 °Cの蒸気(356 °F、145 psi 絶対圧); 0.44MPa 絶対圧、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi 絶対圧) -
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
測定物のプロセス温度
標準:–40~+260 °C(–40~+500 °F)
高温/低温(オプション):–200~+400 °C(–328~+752 °F)
高温/低温(要問合せ):–200~+450 °C(–328~+842 °F) -
周囲温度レンジ
一体型(標準):–40~+80 °C(–40~+176 °F)
一体型(オプション):–50~+80 °C(–58~+176 °F)
分離型(標準):–40~+85 °C(–40~+185 °F)
分離型(オプション):–50~+85 °C(–58~+185 °F) -
センサハウジングの材質
センサ接続ハウジング:AlSi10Mg、コーティング;1.4408(CF3M)
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4404(SUS 316L相当)
-
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X 容器
分離型センサ:IP66/67、Type 4X 容器
分離型変換器:IP66/67、Type 4X 容器 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
4‐20 mA HART(パッシブ)
4-20 mA(パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ) -
入力
電流入力 4‐20 mA(パッシブ)
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、PROFINET over Ethernet-APL、Modbus TCP over Ethernet-APL
-
電源
DC 12~35 V(4‐20 mA HART 有/無 パルス/周波数/スイッチ出力)
DC 12~30 V(4‐20 mA HART、4‐20 mA)
DC 12~35 V(4‐20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力、4‐20 mA 入力)
DC 9~32 V(PROFIBUS PA、パルス/周波数/スイッチ出力) -
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、EAC、UK Ex、KC
-
製品の安全性
CE、C-TICK、EAC
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
船級認定と認証
ABS、LR、BV、DNV、CCS
-
圧力認定と認証
PED、CRN
-
材料証明
3.1材料証明
NACE MR0175/MR0103、PMI(要問合せ)
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Prowirl D 200 HART
日本語版 - 05/2025
New version available in English
渦流量計
EN JA 06/05/202521/06/202001/01/2018言語:
日本語
バージョン:
06/05/2025
ファイルサイズ:
6.3 MB
ファイル名:
BA01685DJA_0324-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Proline Prowirl D 200
-
技術仕様書(TI)
日本語版 - 05/2025New version available in English渦流量計
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Prowirl D 200
-
取扱説明書(BA)
英語版 - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN JA 11/11/2025言語:
英語
バージョン:
11/11/2025
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
BA02397DEN_0125-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Prowirl D 200 FOUNDATION Fieldbus
-
取扱説明書(BA)
日本語版 - 05/2025New version available in English渦流量計
EN JA 06/05/202521/06/202001/01/2018言語:
日本語
バージョン:
06/05/2025
ファイルサイズ:
7 MB
ファイル名:
BA01693DJA_0324-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Prowirl D 200 HART
-
取扱説明書(BA)
日本語版 - 05/2025New version available in English渦流量計
EN JA 06/05/202521/06/202001/01/2018言語:
日本語
バージョン:
06/05/2025
ファイルサイズ:
6.3 MB
ファイル名:
BA01685DJA_0324-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Prowirl D 200
-
取扱説明書(BA)
日本語版 - 05/2025New version available in English渦流量計
PROFINET over Ethernet-APLEN JA 06/05/202519/06/2024言語:
日本語
バージョン:
06/05/2025
ファイルサイズ:
6.5 MB
ファイル名:
BA02133DJA_0225-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Proline Prowirl D 200 PROFIBUS PA
-
取扱説明書(BA)
日本語版 - 05/2025New version available in English渦流量計
EN JA 06/05/202521/06/202001/01/2018言語:
日本語
バージョン:
06/05/2025
ファイルサイズ:
6.8 MB
ファイル名:
BA01689DJA_0324-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
機能説明書(GP)
英語版 - 01/2018New version available in EnglishVortex flowmeter
EN JA 01/01/2018言語:
英語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
GP01110DEN_0118.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
GP Proline Prowirl 200
-
機能説明書(GP)
英語版 - 06/2024New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN JA 19/06/2024言語:
英語
バージョン:
19/06/2024
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
GP01170DEN_0122-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Prowirl 200 HART 機能説明書
-
機能説明書(GP)
日本語版 - 01/2018New version available in English渦流量計
EN JA 01/07/201901/01/2018言語:
日本語
バージョン:
01/01/2018
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
GP01109DJA_0118.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
機能説明書(GP)
英語版 - 07/2019New version available in EnglishVortex flowmeter
EN JA 01/07/201901/01/2018言語:
英語
バージョン:
01/07/2019
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
GP01111DEN_0219.pdf
-
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD図面 CAD図面
- CAD図面
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品