Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
電磁流量計 - Proline Promag H 200 / 5H2B

Proline Promag H 200
電磁流量計

ループ電源テクノロジー搭載の小流量用流量計

5H2B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • 測定範囲

    0.06 dm³/min~300 m³/h (0.015~80 gal/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –20~+150 °C (–4~+302 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 150、20K

  • 接液部材質

    ライニング:PFA
    電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金
    プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ
    シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン)
    アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル

アプリケーション

Promag H は、化学およびライフサイエンスなどのアプリケーションに最適な流量センサです。Promag H 200 はループ電源テクノロジーにより、既存の設備へのコスト効果の高いシームレスな統合を可能にする流量計です。さらに、危険場所においても本安設計 (Ex ia)による高い安全性と簡単な設置をご提供します。また、Heartbeat Technologyにより、常時安全なプロセスが可能になります。

  • 測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。

  • 少量の流量測定に最適です。

機器の特長

  • PFAライナー

  • ステンレス製のセンサハウジング

  • さまざまな素材のセンサをご用意

  • ループ電源テクノロジー

  • 保護等級 : IP69K

  • 設備の安全性:世界的な認証(SIL、危険場所)

利点

  • 柔軟なインストールコンセプト – さまざまなサニタリプロセス接続をご用意

  • 省エネ型流量計 – 圧力損失なし

  • 簡単な機器配線 – 独立した端子部

  • 操作の安全性 – 蓋を外さずに操作できる現場表示器、光学式タッチコントロール、バックライト付き

  • メンテナンスフリー – 可動部なし

  • 組込み診断および機能検証 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

旧機種

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性