仕様一覧
プロセス温度
-196~+200 °C (-321~+392 °F)
最大測定距離
標準: 40 m (131 ft) 「アドバンスドダイナミックス」の場合: 60 m (197 ft)
アプリケーション
侵食性の高い液体アプリケーション用に設計されたMicropilot FMR52は、フラッシュマウント型のPTFE被覆アンテナにより非常に大きなメリットをご提供します。FMR52は、食品産業やライフサイエンス産業のような高いサニタリ性を必要とするアプリケーション用のセンサです。ASME BPE、USP Class VI、3-A、EHEDGの認定取得済みです。Micropilotは、液体、ペースト、スラリーの非接触連続レベル計測に使われます。測定物の変化、温度変化、ガスの存在、ベーパーによって計測が影響を受けることは基本的にありません。
フラッシュマウント型のPTFE被覆ホーンアンテナ。
プロセス接続:クラッドフランジによるフラッシュマウント型、サニタリ要件を満たすプロセス接続(トリクランプ、11851)、
プロセス温度:-196 ~+200 °C (-320,8 to +392°F)
プロセス圧力:-0.1 ~ +2.5 MPa(-14.5 ~ +362.5 psi)
最大測定範囲:40 m(131 ft)、アドバンスドダイナミクスオプション選択時60 m(197 ft)
精度:±2 mm
Kバンド:26 GHz
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、サニタリ証明、船級認定
利点
IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発
測定物やプロセス条件が変わっても信頼性の高い非接触計測
設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理
新しいマルチエコートラッキング評価により、容器内に障害物がある場合でも最高の信頼性を保証
ライフサイクル全体で費用対効果の高い安全なプラント運転を実現するHeartbeat テクノロジー
制御 または 資産管理システムへのシームレスな統合と直観的なメニューガイド操作のコンセプト(オンサイトまたはコントロールシステム経由)
世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストによって時間とコストを削減
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
宇宙推進における精度の向上
Protolaunchは、英国バッキンガムシャー州にあるロケット推進試験施設において、Endress+Hauserの流量計とレベルセンサを使用して、推進システムおよびコンポーネントの性能を実証しています。
全文を読む
ブタノールのレベル測定精度を向上
農薬・種子の世界的技術企業Nufarmが新世代の80 GHzレーダー式レベルセンサで測定の不確かさを1%未満に低減
全文を読む
特性 / アプリケーション
非接触式連続レベル計、サニタリ要求の高いアプリケーション (ASME BPE、USP Class VI)や腐食性測定物での高精度計測; フラッシュマウント、PTFEホーンアンテナ
特徴
Heartbeat Technology、 SIL 2:IEC 61508に準拠、 Bluetooth®設定、 SmartBlueアプリによる操作およびメンテナンス、 マルチエコートラッキングによる安全性と信頼性、 HistoROM、 RFIDタグにより識別が容易
電源 / 通信
2線式(HART/PROFIBUS PA/FOUNDATIONフィールドバス) 4線式(HART) Bluetooth®ワイヤレステクノロジおよびアプリ(オプション)
プロセス温度
-196~+200 °C (-321~+392 °F)
プロセス接続
フランジ: DN50...DN150 ASME 2"...6" JIS 10K
最大測定距離
標準: 40 m (131 ft) 「アドバンスドダイナミックス」の場合: 60 m (197 ft)
通信
4~20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATIONフィールドバス Bluetooth®ワイヤレステクノロジ
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、KC、EAC、UK Ex
設計認証
EN 10204-3.1 ASME B31.3 AD2000
選択項目
ディスプレイ、 カスタマイズパラメタリゼーション、 Bluetooth®を使用したSmartBlueアプリによる遠隔操作、 ガスタイトフィードスルー、 PWISフリー
アプリケーション限界
最大測定範囲はタンク形状およびアプリケーションに依存 アンモニア気相: FMR54 内筒管 激しい付着物形成: FMR54 エアパージ付 取引計量: FMR5xx
最もダウンロードされているファイル
TI Micropilot FMR51、FMR52
非接触マイクロウェーブ式
EN
JA
CS DE ES FR IT PL PT RU ZH
14/03/2025
24/07/2020
12/04/2018
01/09/2017
15/12/2016
言語:
日本語
バージョン:
14/03/2025
ファイルサイズ:
4.9 MB
ファイル名:
TI01040FJA_1125-00.pdf
Micropilot FMR51、FMR52
HART
取扱説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN
JA
CS DE ES FR IT PL PT RU SK ZH
12/04/2018
21/09/2017
15/12/2016
28/04/2016
01/12/2014
言語:
日本語
バージョン:
12/04/2018
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
BA01049FJA_0718.pdf
299 ドキュメント
TI Micropilot FMR51、FMR52
非接触マイクロウェーブ式
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
14/03/2025
24/07/2020
12/04/2018
01/09/2017
15/12/2016
言語:
日本語
バージョン:
14/03/2025
ファイルサイズ:
4.9 MB
ファイル名:
TI01040FJA_1125-00.pdf
Micropilot FMR51、FMR52
HART
取扱説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 スロバキア語 中国語
12/04/2018
21/09/2017
15/12/2016
28/04/2016
01/12/2014
言語:
日本語
バージョン:
12/04/2018
ファイルサイズ:
5.1 MB
ファイル名:
BA01049FJA_0718.pdf
Micropilot FMR51、FMR52
PROFIBUS PA
取扱説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
12/04/2018
15/12/2016
01/12/2014
15/04/2013
言語:
日本語
バージョン:
12/04/2018
ファイルサイズ:
4.7 MB
ファイル名:
BA01125FJA_0418.pdf
Micropilot FMR51、FMR52
FOUNDATION フィールドバス
取扱説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
12/04/2018
15/12/2016
16/07/2015
01/07/2013
言語:
日本語
バージョン:
12/04/2018
ファイルサイズ:
5.9 MB
ファイル名:
BA01121FJA_0418.pdf
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Free space radar
EN
JA
ドイツ語 French
30/10/2014
15/04/2013
言語:
英語
バージョン:
30/10/2014
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
GP01018FEN_0214.pdf
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Free space radar
EN
JA
ドイツ語 French
16/07/2015
01/07/2013
言語:
英語
バージョン:
16/07/2015
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
GP01017FEN_0215.pdf
Micropilot FMR5x
HART
機能説明書
非接触マイクロウェーブ式
EN
JA
ドイツ語 French
28/04/2016
30/10/2014
15/04/2013
30/01/2013
14/12/2012
言語:
日本語
バージョン:
28/04/2016
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
GP01014FJA_0516-00.pdf
Micropilot FMR51、FMR52
PROFIBUS PA
非接触マイクロウェーブ式
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
01/08/2022
12/04/2018
02/02/2015
15/04/2013
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
KA01129FJA_0422-00.pdf
Micropilot FMR51、FMR52
HART
非接触マイクロウェーブ式
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
01/08/2022
12/04/2018
22/09/2017
12/02/2015
15/04/2013
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
KA01100FJA_0622-00.pdf
Micropilot FMR51、FMR52
FOUNDATION フィールドバス
非接触マイクロウェーブ式
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
01/08/2022
12/04/2018
01/07/2013
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
KA01125FJA_0322-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ハウジングフィルタ SUS316L相当, GT18, 1セット
ハウジングフィルター 真鍮/ニッケル GT19/20, 1セット
カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, FVMQ
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, HNBR
ガラス窓付カバー GT18 SUS316L相当, FVMQ
ガラス窓付カバー GT19 PBT, EPDM
ガラス窓付カバー GT20 アルミニウム, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex d, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子 Ex d, FVMQ
カバー GT18 SUS316L相当, 端子Ex, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子 Ex, FVMQ
カバー GT18 316L, 端子, OVP, HNBR
カバー GT18 SUS316L相当, 端子, OVP, FVMQ
カバー GT19 PBT, 端子 Ex, EPDM
カバー GT19 PBT, 端子, OVP, EPDM
カバー GT20 アルミニウム, 端子Ex, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex, FVMQ
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子 Ex d, FVMQ
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, HNBR
カバー GT20 アルミニウム, 端子, OVP, FVMQ
シーリングセット ハウジング GT18,GT19,GT20
Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
ブラインドプラグ M20, アルミニウム, Ex d
ブラインドプラグ M20, 316L, Ex d
I/Oモジュール,レベル,2線式,4-20mA,HART,Ex,LP,V2
I/O モジュール 2線式, 4-20mA, HART, Ex, V2
I/O モジュール, 2線式, 4-20mA, HART, PFS,Ex,V1
I/Oモジュール レベル, 2線式 2x4-20mA,HART,Ex,V2
I/Oモジュール レベル,4線式 DC,4-20mA,HART,Ex,V2
I/Oモジュール レベル,4線式 AC,4-20mA,HART,Ex,V2
I/O モジュール, 2線式, PA/FF, PFS, Ex, V2
ディスプレイモジュール, SD02, プッシュボタン
ディスプレイモジュール, SD03, タッチコントロール
スペアパーツセット - レトロフィットキット FHX50
日除けカバー GT18/GT19/GT20, SUS316L相当
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる